Détection fiable d'empilement de circuits imprimés avec les cellules en mode barrage ML100

ML100 avec ouverture à fente intégrée pour modeler la lumière
La demande
Si les processeurs sont le cerveau de l'industrie électronique, l'industrie des circuits imprimés en est la colonne vertébrale. Elle soutient tous les composants et les relie entre eux. Dans la vaste industrie des circuits imprimés, toutes sortes de machines déplacent et traitent les circuits imprimés. Il s'agit par exemple de convoyeurs, de tampons, de machines de marquage, de chargeurs, de déchargeurs et de contrôleurs de trafic. Les chargeurs et les déchargeurs sont chargés de charger les circuits imprimés à l'aide d'une aspiration sous vide depuis une pile vers une machine ou vice versa.
L'objectif
La ventouse à dépression est située au-dessus de la pile de circuits imprimés. La position ou la hauteur de cette pile doit être détectée avec précision afin que le circuit imprimé supérieur puisse être prélevé correctement et en toute sécurité. Sinon, la ventouse à dépression risque d'être endommagée. Comme il n'y a pas d'espace pour monter le capteur par le haut, celui-ci doit être installé sur le côté et orienté vers le haut de la pile.

La solution
La cellule en mode barrage avec fente intégrée est utilisée car elle constitue la méthode la plus fiable pour détecter la position de la hauteur d'empilage. L'émetteur M100-6090 et le récepteur MV100-6090 ont une ouverture intégrée de 1,5 mm × 7,4 mm, ce qui limite le champ de vision à seulement 1,5 mm dans une direction. La détection est ainsi confinée à 1,5 mm et la précision de la position d'arrêt est considérablement améliorée.
Caractéristiques techniques
- Longue portée de détection jusqu'à 4 m (2,8 m avec FR2 ou signal avec deux réserves de temps)
- Ouverture à fente intégrée sans besoin d'ouvertures externes
- Ouvertures dans deux orientations pour une installation polyvalente
- Les effets de l'environnement sont réduits, tels que la diaphonie et les sources de lumière ambiante.
- Détection d'objets plus petits et positionnement précis des objets
- LED très visibles pour l'alimentation et l'état de commutation
Les avantages
Il s'agit de la meilleure solution, car elle est la plus économique,la plus fiable et présente un design attrayant. La solution avec ouverture intégrée est élégante, car elle permet de se passer de l'ouverture clipsable inesthétique. Une ouverture à clipser rendrait le nettoyage régulier des capteurs plus difficile. Même avec les fentes d'ouverture, le capteur atteint une portée de détection relativement élevée pouvant atteindre 4 m, ce qui lui confère une réserve de signal plus que suffisante pour une détection très fiable. La disponibilité des ouvertures dans deux orientations offre une flexibilité supplémentaire pour le montage du capteur dans les deux sens.
En bref
- Détection précise de la position et de la hauteur des circuits imprimés à prélever
- Ouverture intégrée de 1,5 mm × 7,4 mm limitant le champ de vision à seulement 1,5 mm dans une direction
- Portée de détection relativement élevée pouvant atteindre 4 m
- Ouvertures à fente verticale ou horizontale disponibles : pour plus de flexibilité dans le montage du capteur
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !