Mesure précise de la hauteur avec des chariots élévateurs sans conducteur

Codeur rotatif à câbles compact capable de résister aux environnements les plus extrêmes
La demande
Les véhicules automatisés et les véhicules à guidage automatique (AGV) sans conducteur sont fréquemment utilisés dans la logistique de production et d'entreposage. Les processus de chargement et de déchargement sont également de plus en plus automatisés. Avec les chariots élévateurs sans conducteur, la position respective des fourches est transmise au contrôleur. Selon l'opération et l'application, les AGV peuvent se déplacer dans des environnements difficiles et être exposés à diverses influences. Il peut s'agir de poussière, de saleté, d'air humide et huileux, d'influences météorologiques et du changement constant entre l'intérieur et l'extérieur.
L'objectif
Pour que le chariot élévateur puisse soulever ou déposer une palette, le contrôleur doit d'abord connaître la position actuelle de la fourche. La fourche doit être déplacée avec précision vers la position cible. Dans les entrepôts à rayonnages hauts, cela doit fonctionner de manière fiable malgré les grandes différences de hauteur. La mesure de la hauteur de la fourche ne doit pas être affectée par la saleté, les influences mécaniques ou les influences environnementales. L'instrument de mesure doit également s'intégrer dans le véhicule autoguidé, même dans des espaces confinés.

La solution
Le codeur rotatif à câble ECA10TL détecte la position en hauteur avec une précision maximale. Le capteur est fixé sur le chariot, tandis que l'œillet de câble est monté sur la fourche mobile. Le mouvement linéaire de la fourche est converti en rotation dans le boîtier de l'enrouleur à câble et enregistré par le codeur absolu intégré. La valeur mesurée avec précision permet de positionner la fourche exactement à la hauteur souhaitée.
Caractéristiques techniques
- Construction solide et légère en plastique
- Conception compacte et extrêmement mince
- Adaptation sans couplage
- Large gamme d'options de montage
- Câble de mesure résistant à la rouille et à l'acide
- Très haute linéarité et répétabilité
- Plage de mesure évolutive
Les avantages
Le principe de mesure et la conception technique de l'appareil garantissent une grande résistance aux influences extérieures. Les conditions optiques ne jouent aucun rôle. La conception compacte permet un montage même dans des espaces très restreints et facilite l'utilisation. De nombreuses possibilités de montage réduisent les efforts d'installation et offrent une grande flexibilité de placement. Une large gamme d'interfaces et de protocoles est disponible pour le raccordement et la communication. De plus, une gamme complète d'accessoires permet d'utiliser les enrouleurs à câble même dans les conditions les plus difficiles. Enfin, l'adaptation sans accouplement du codeur rotatif permet un retour d'informations précis et garantit la fiabilité des processus.
En bref
- Mesure du mouvement linéaire jusqu'à 60 m sans perte de précision
- Large gamme disponible, y compris pour les applications lourdes
- L'enrouleur à câble peut être combiné avec n'importe quelle interface de communication
- Détection de la hauteur indépendamment des conditions optiques et des environnements difficiles
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !

