Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Fiabilité de l'impression, du pliage et de la reliure avec la BIS510P

Fiabilité dans l'impression, le pliage et la reliure avec le détecteur de vision BIS510P

Un détecteur de vision spécialisé détecte les feuilles incorrectes dans le traitement d'impression

La demande

Selon le procédé d'impression, les feuilles imprimées peuvent être fournies à l'imprimeur sous différentes formes. Dans la plupart des cas, les feuilles doivent d'abord être coupées et pliées. Elles sont ensuite pressées dans des presses à paquets, qui leur confèrent la densité et la résistance requises. En fonction du produit final, les feuilles imprimées sont empilées les unes sur les autres ou pliées les unes dans les autres avant d'être reliées par une machine à agrafer. Parallèlement, un contrôle visuel permet de détecter les feuilles incorrectes. La machine relie ensuite les feuilles à l'aide d'une reliure à spirale ou à fil, ou encore par collage.

L'objectif

L'impression, le pliage et la reliure à grande vitesse peuvent entraîner un certain nombre d'erreurs qui peuvent rapidement se traduire par des pertes de production et des coûts élevés. Ces erreurs comprennent, par exemple, des feuilles désorganisées, dupliquées ou vierges, ainsi que des piles de pages imprimées mal chargées. Les feuilles incorrectes doivent être détectées et rejetées de manière fiable et à un stade précoce afin de garantir que seules les feuilles correctes sont traitées. En outre, les différents types d'images (texte, photos et graphiques) doivent également être détectés rapidement.

BIS510P pour une vérification fiable des feuilles

La solution

Le détecteur de vision BIS510P est spécialement conçu pour contrôler l'ordre correct des feuilles dans les applications d'impression et détecte les feuilles incorrectes en fonction de leur image imprimée. Au cours de ce processus, des échantillons appropriés sont comparés à une image de référence automatiquement apprise. Il est également possible d'effectuer des contrôles à l'aide de codes-barres alignés selon les besoins. Le système détecte de manière fiable les feuilles incorrectes, même en cas de différences subtiles dans l'image imprimée ou de petites polices sur les notices d'emballage, et distingue les différentes versions linguistiques qui semblent identiques. Même dans des environnements poussiéreux, le capteur détecte les matériaux hautement réfléchissants et le papier grâce à la technologie de filtre polarisant intégrée.

Caractéristiques techniques :

  • Champ de vision : 65 × 40 mm
  • Distance de fonctionnement : 52 mm
  • Plage de tolérance : > ±10 mm (X,Y), > ±5 mm (Z), 5° (rotation)
  • Vitesse de la feuille : < 4 m/s
  • Fréquence d'évaluation : 10 Hz
  • Symbologies de codes : 2/5 entrelacé, Code 13, Code 39, Code 128, Pharmacode
  • Interfaces : Ethernet TCP/IP, E/S, entrée pour emetteur d'impulsions
  • Protection : IP67
  • Dimensions : 93,8 × 70 × 53,3 mm

Les avantages

Le système compact et complet, composé d'une caméra, d'une unité d'éclairage et d'une unité de traitement, garantit un fonctionnement fluide pour l'utilisateur. Avec des vitesses de lecture de dix feuilles par seconde, à une vitesse d'alimentation pouvant atteindre 4 m/s, le BIS510P est adapté aux vitesses de traitement élevées. La fonction d'apprentissage automatique de la feuille de référence est particulièrement avantageuse : outre le temps d'exposition optimal, un échantillon d'image approprié est déterminé automatiquement pour les contrôles ultérieurs. Cela garantit une détection optimale pendant le fonctionnement et permet de convertir rapidement le système à de nouvelles commandes, même sans expertise particulière.

La bibliothèque Dynamic Link Library (DLL) permet d'intégrer facilement le détecteur dans n'importe quel programme d'exploitation. Les informations d'image sont rapidement transférées vers les terminaux opérateurs via l'interface Ethernet 100 Mbit, ce qui permet une maintenance et un diagnostic à distance. Le journal des images d'erreur enregistre les résultats de l'interface de commande et facilite ainsi le suivi des fausses détections. Des fonctions spéciales telles que l'éjection retardée des feuilles incorrectes et divers modes de fonctionnement et d'apprentissage permettent une mise en œuvre personnalisée des concepts d'exploitation respectifs.

En bref

  • Détection fiable des feuilles incorrectes dans le traitement d'impression
  • Fonction d'apprentissage automatique pour les feuilles de référence
  • Recherche indépendante de l'échantillon d'image optimal
  • Détection fiable même sur des surfaces réfléchissantes grâce à la technologie du filtre polarisant
  • Comparaison et vérification d'images à l'aide de codes-barres
  • Système compact et complet : caméra, éclairage et unité de traitement dans un seul appareil
  • Intégration simple dans n'importe quel programme d'exploitation grâce à la bibliothèque de liens dynamiques (DLL) intégrée.

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !