Surveillance sécurisée des résidus sur les machines d'emballage

Concepts de sécurité individuels pour répondre à des exigences de sécurité plus élevées
La demande
Avec l'automatisation croissante des installations industrielles, les exigences en matière de sécurité des machines augmentent, ce qui touche également l'industrie de l'emballage. Par exemple, en raison d'une modification de la norme (EN 1010-1:2004 remplacée par EN ISO 12643-4), l'intervention de l'opérateur dans les zones potentiellement dangereuses des machines d'emballage doit désormais être empêchée avec PL d au lieu de PL b afin de garantir une protection maximale du personnel.
L'objectif
Le défi consiste à trouver des produits et des technologies qui ne compliquent pas le travail sur les machines et ne réduisent donc pas la productivité. De plus, les mesures de conversion pour les concepts de machines éprouvés doivent être aussi limitées que possible. Il est parfois difficile de trouver une solution adaptée et rentable parmi les produits de sécurité disponibles sur le marché. Dans ce cas, des concepts de sécurité individuels avec des produits non liés à la sécurité peuvent constituer une solution pour atteindre le niveau de sécurité requis. Pour une machine d'emballage sûre, toute interférence avec la machine via des magasins de cartons vides (piles résiduelles trop basses) doit être empêchée de manière fiable. Une certaine quantité de cartons vierges doit toujours être disponible dans le magasin de la machine de mise en cartons.

La solution
Pepperl+Fuchs offre une solution idéale, à la fois économique et facile à intégrer. Le concept de sécurité repose sur deux détecteurs optoélectroniques de la série R100 qui garantissent le niveau de sécurité requis grâce à leur conception redondante. Montés sur le côté du magasin, les capteurs IO-Link détectent la présence d'une quantité minimale définie de cartons vierges via une comparaison croisée. Si la quantité réelle de cartons vierges tombe en dessous de cette quantité minimale (la valeur limite préalablement définie des capteurs), la machine est arrêtée.
Les avantages
Avec l'aide des experts en sécurité de Pepperl+Fuchs, un concept de sécurité individuel est développé afin de trouver une solution économique permettant d'atteindre un niveau de performance plus élevé. Les coûts d'acquisition de composants supplémentaires sont maintenus aussi bas que possible, car les capteurs et l'API de sécurité existants peuvent continuer à être utilisés.
Le concept de sécurité est élaboré indépendamment de la technologie. Par exemple, une solution basée sur des détecteurs ultrasoniques plutôt que sur des détecteurs optoélectroniques peut facilement être développée si les conditions environnementales de l'application l'exigent.
En outre, selon les exigences de l'application, il est possible d'accéder à une grande variété de modèles et d'options de montage issus de l'ensemble de la gamme de technologie des détecteurs standard de Pepperl+Fuchs. Cela permet de développer des concepts de sécurité sur mesure pour des applications individuelles.
En bref
- Les changements de normes exigent des mesures de sécurité plus strictes pour l'alimentation en matériaux des machines d'emballage.
- Solution facile à intégrer et économique
- Concepts de sécurité individuels pour atteindre le niveau de performance requis, même avec des produits non sécurisés
- Concepts indépendants de la technologie, adaptés aux exigences de l'environnement d'application
- Large gamme de technologies de détecteurs standard pour une adaptation optimale à l'application
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !