Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Détecteurs LiDAR 2D R2000 pour le positionnement sécurisé de véhicules guidés automatisés

Le LiDAR R2000 assure la protection des véhicules aux points de transfert et aux goulots d'étranglement.

Protection des véhicules aux points de transfert et aux goulots d'étranglement

La demande

Deux fonctions sont essentielles pour le fonctionnement des véhicules à guidage automatique (AGV) : une navigation fiable et une sécurisation. Il existe différentes méthodes de navigation, par exemple le guidage par voie ou la navigation à l'aide de détecteurs LiDAR. Ceux-ci utilisent soit des réflecteurs installés sur les murs de l'usine, soit naviguent à l'aide de contours d'environnement appris. Pour sécuriser le véhicule, divers capteurs sont généralement utilisés. Dans certaines situations, par exemple aux points de transfert, aux portails ou à l'entrée d'allées étroites, ces dispositifs de sécurité doivent être désactivés, sinon ils mettent l'AGV en état de sécurité. Dans de tels cas, les normes ISO 3691-4:2020(E) et ISO 13849-1 exigent que la position de l'AGV à cet endroit soit sécurisée ou déterminée avec PL d.

L'objectif

Lors de l'utilisation de véhicules automatisés, il faut s'assurer à tout moment que ni les personnes ni les machines ne soient blessées. Afin de garantir cela dans ces conditions, le positionnement sûr du véhicule à guidage automatique doit être détecté conformément à la classe de performance PL d, tout en respectant les exigences normalisées telles que la documentation, le calcul, etc. Outre la précision et la robustesse maximales de la technologie des détecteurs utilisée, la connaissance des normes et des directives, le développement d'un concept de sécurité complet ainsi que le calcul et la validation sont essentiels.

Le détecteur LiDAR 2D R2000 permet une navigation par contour à 360°.

La solution

Les données des capteurs utilisées pour la navigation sont complétées par les informations d'un système RFID. Un détecteur LiDAR 2D de la série R2000 est installé sur le véhicule autoguidé, qui détermine la position du véhicule à l'aide de la navigation par contour. De plus, une tête de lecture/écriture RFID est montée sous le véhicule autoguidé. Un transpondeur RFID intégré dans le sol transmet les informations de position dès que la tête de lecture se trouve directement au-dessus. La redondance des données des capteurs permet de déterminer avec certitude la position du véhicule dans l'installation et de désactiver les autres équipements de sécurité.

Les avantages

Les données de position fournies par le R2000, un capteur déjà installé sur le véhicule, sont utilisées pour le positionnement, ce qui évite tout coût supplémentaire pour ce capteur. La haute résolution angulaire et le spot lumineux particulièrement petit du détecteur LiDAR 2D garantissent une précision maximale et donc une mesure de position exacte. L'utilisation du système RFID avec ses transpondeurs robustes augmente encore la fiabilité, car les salissures ou les débris n'affectent pas les résultats de mesure. L'opérateur usine bénéficie d'une solution complète provenant d'un seul et même fournisseur : outre la technologie des détecteurs, Pepperl+Fuchs propose un concept de sécurité complet, documentation comprise, développé par des spécialistes dans le domaine de la sécurité des machines et des véhicules.

En bref

  • Positionnement sûr des AGV avec PL d
  • Sécurité conforme aux normes ISO 3691-4:2020(E) et ISO 13849-1
  • Navigation par contour avec détecteurs LiDAR 2D R2000 à 360
  • Détection très précise de la position grâce à une résolution angulaire de 0,014° et un spot lumineux très petit
  • Informations supplémentaires sur la position via un système RFID aux points de transfert et aux goulots d'étranglement

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !