Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Détection de valeur limite pour applications dans des cuves pharmaceutiques

Mesure de niveau sur cuve pharmaceutique, Pepperl+Fuchs

Interrupteur à flotteur et barrière de sécurité intrinsèque pour la détection de niveau

La demande

Un client avait pour projet de contrôler un processus de dosage pour un nouveau produit pharmaceutique faisant partie du vaccin contre la COVID-19. L'application se trouvait dans une zone dangereuse et une partie du projet consistait à contrôler le niveau des eaux usées dans un réservoir. L'idée était de renvoyer le niveau dans le réservoir au contrôleur afin de maintenir le niveau entre deux points. Le contrôle continu était effectué en pesant le réservoir afin d'envoyer le niveau du fluide au contrôleur. Nous avons remarqué que le conteneur ne disposait d'aucune alarme de niveau élevé en cas de défaillance de la jauge de contrainte ou de la pompe du conteneur, ce qui aurait entraîné un débordement du conteneur.

L'objectif

Le défi dans cette application était de fournir au chef de projet une solution rentable et fiable pour empêcher le débordement du réservoir lors d' un fonctionnement anormal dans un environnement explosif. La méthode de détection de niveau ne pouvait pas reposer sur la conductivité, car les déchets étaient parfois de l'eau distillée, que les sondes capacitives ne peuvent pas traiter. De plus, une mousse dense pouvait recouvrir la couche supérieure, ce qui rendait les technologies ultrasoniques et certaines technologies radar peu fiables.

Interrupteur à flotteur LFL1, Pepperl+Fuchs

La solution

La solution la plus fiable et la plus économique pour cette application était la barrière de sécurité KCD2-SR-EX2 et l'interrupteur à flotteur de la série LFL1-CK-N-CSM5 de Pepperl+Fuchs. Plusieurs réservoirs devaient être équipés. En cas de défaillance de la méthode de niveau continu ou du système de pompage, l'interrupteur à flotteur LFL1 signale à l'opérateur l'état d'alarme de débordement via la barrière de sécurité avant que le réservoir ne déborde.

Le client a choisi cette solution car il avait déjà installé des détecteurs de proximité, des barrières de sécurité, des composants de purge/pressurisation ainsi que des produits IHM pour l'armoire de commande et une protection à sécurité intrinsèque pour les appareils de terrain dans le cadre de projets antérieurs liés à cette application. Nous l'avons informé du risque de débordement dans cette application et lui avons proposé une solution rapide, complète et économique composée d'une barrière de sécurité et de l'interrupteur à flotteur.

Caractéristiques techniques

  • Interrupteur à flotteur sans mercure et peu coûteux pour la détection de la plupart des fluides
  • Divers matériaux pour flotteurs et câbles adaptés à la plupart des fluides corrosifs
  • Options à bille ou à flotteur selon la densité du matériau
  • Sorties disponibles sous forme de contact, PNP et NAMUR
  • Accessoires disponibles pour faciliter l'installation

Les avantages

L'interrupteur à flotteur LFL est une solution simple et économique pour détecter les niveaux minimum ou maximum dans un réservoir ou un conteneur. Il offre une redondance lorsqu'une autre méthode de détection de niveau échoue. Utilisé avec un ampli-séparateur à sécurité intrinsèque Pepperl+Fuchs, il constitue une solution simple et économique pour la détection de niveau dans les environnements explosifs.

En bref

  • Solution économique pour détecter les niveaux minimum ou maximum dans un récipient pharmaceutique
  • Détection de niveau Ex possible lorsqu'il est connecté à une barrière de sécurité Pepperl+Fuchs
  • Solution fiable pour empêcher le débordement du récipient en cas de fonctionnement anormal

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !