Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Le PGV permet un alignement précis du système de transport autoguidé lors de la prise en charge des porte-charges

Système de positionnement pour l'identification d'objets et la détection de position

Le PGV permet un alignement précis du système de transport autoguidé lors de la prise en charge des porte-charges

La demande

Les systèmes de transport autoguidés sont de plus en plus courants dans les processus logistiques des entrepôts. Ces appareils, souvent appelés « robots », sont utilisés pour transporter automatiquement des supports de marchandises tels que des systèmes de rayonnages et des chariots. Pour commencer une tâche de transport, ils se placent dans un renfoncement sous le support de marchandises, le soulèvent et se mettent en route vers la destination spécifiée. Ce processus automatisé repose notamment sur l'identification fiable du support de marchandises et la détermination précise de l'orientation relative du robot par rapport à celui-ci. Seuls des robots plats pouvant se glisser sous les rayonnages, la technologie nécessaire à la navigation doit être compacte.

L'objectif

Les supports de marchandises doivent être identifiés avec le plus haut niveau de fiabilité possible. Lorsqu'il passe sous le rayonnage, le robot doit se positionner avec précision sous le support de marchandises. Un alignement précis est nécessaire pour garantir que le robot puisse saisir correctement le support de marchandises et le transporter en toute sécurité sans risque de basculement. Une prise en charge inégale du support de marchandises pourrait également causer des problèmes lors de la livraison ; par exemple, le support de marchandises pourrait heurter quelque chose ou ne pas s'insérer dans l'espace prévu.

Système de positionnement PGV100RS-F213*

La solution

Le système de positionnement Position Guided Vision (PGV) est guidé par des tags Datamatrix. Ceux-ci sont détectés sans contact par la tête de lecture PGV, qui se compose d'un système de caméra avec une unité d'éclairage intégrée et une grande fenêtre de lecture. Une étiquette avec plusieurs codes est fixée au bas du support de marchandises. La tête de lecture située sur le dessus du robot les utilise pour identifier le support de marchandises. Dans le même temps, l'orientation de la tête de lecture par rapport à l'étiquette est détectée, ce qui permet de déterminer la position exacte de l'objet cible. À l'aide des données du PGV, le système de commande peut positionner le robot avec précision dès qu'il entre en contact avec le support de marchandises afin de garantir que celui-ci est correctement prélevé.

Caractéristiques techniques

  • Temps de cycle : 10 ms
  • Hauteur : 35 mm
  • Précision X et Y : 0,4 mm
  • Précision angulaire : 1°
  • Distance de fonctionnement : 100 mm
  • Grande zone de lecture de 120 × 80 mm
La tête de lecture PGV est extrêmement compacte et peut même être montée sur des robots très petits.

Les avantages

Un seul appareil peut effectuer deux tâches simultanément. Le système PGV garantit une identification fiable du support de marchandises et une détection de position haute résolution. Le processus de lumière incidente avec unité d'éclairage intégrée garantit la détection des étiquettes même dans des conditions d'éclairage défavorables. La tête de lecture est extrêmement compacte et peut même être montée sur des robots très petits. Grâce à sa robustesse mécanique et à son fonctionnement sans contact , elle ne s'use pas et a donc une longue durée de vie. Son protocole ouvert permet une intégration flexible dans n'importe quel système de commande et une mise en service facile grâce à la technologie Plug-and-Play.

En bref

  • Grande fenêtre de lecture et unité d'éclairage intégrée pour une détection fiable des tags Datamatrix
  • La détection précise de la position en temps réel permet un alignement exact du système de transport autoguidé sous le support de marchandises.
  • Boîtier compact pour une utilisation dans des espaces restreints
  • Installation et mise en service faciles grâce à la configuration plug-and-play
  • Protocole ouvert pour une intégration flexible dans n'importe quel système de commande

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !