PMI104-F90-IU V1 garantit une détection fiable de la position dans la fabrication de tuyaux
La demande
Des machines spéciales sont nécessaires pour fabriquer de grands tubes laminés destinés aux installations sanitaires et de chauffage. Au cours du processus de fabrication, ces machines insèrent d'abord une tôle provenant d'une bobine dans une extrudeuse à l'aide d'une boucle d'alimentation afin de la former à froid. La tôle est ensuite soudée pour former le tube fini à l'aide d'un soudage par pression ou par fusion, puis coupée à la longueur voulue à intervalles réguliers.
L'objectif
La vitesse d'avance de la tôle doit être régulée. L'objectif est d'éviter que les forces de traction ne soient trop élevées ou trop faibles, ce qui pourrait déchirer la tôle ou interrompre le processus. Dans les deux cas, cela entraînerait un arrêt de la machine. Les capteurs utilisés doivent donc assurer une mesure fiable de la position, garantissant ainsi un fonctionnement sans maintenance dans le processus de fabrication des tubes.

La solution
La vitesse d'avance est régulée à l'aide du système de mesure analogique innovant PMI104-F90-IU-V1. Lorsque la tôle est insérée dans l'extrudeuse, la position du « bras » inséré dans la boucle d'alimentation change. L'extrémité du bras amortit différemment les systèmes de bobines individuels du système de mesure analogique. Cela produit un signal qui peut être utilisé pour régler en continu la vitesse d'avance de la tôle.
Caractéristiques techniques
- Longueur : 104 mm
- Type de sortie : 1 sortie courant : 4 mA … 20 mA, et 1 sortie tension : 0 V … 10 V
- Indice de protection : IP67
- Température ambiante : –25 °C … 70 °C
- Des versions avec IO-Link sont disponibles (PMI*F90*IO*)
Les avantages
Le système de mesure analogique PMI104-F90-IU-V1 peut être monté de manière flexible et est parfaitement adapté à la détection de position sans contact avec une grande précision et une résolution élevée. Grâce à la large plage de détection et à la connexion variable en sortie courant ou tension, le système peut être adapté de manière optimale à l'application. Il n' est pas nécessaire d'effectuer une mesure de référence ou d'apprendre la valeur de début ou de fin avant la mise en service.
En bref
- Une détection fiable de la position garantit des processus de fabrication de tuyaux sans maintenance
- Système de mesure sans contact, sans usure, à haute résolution et répétabilité élevée
- Connexion flexible grâce au système permettant une sortie analogique en courant ou en tension
- Large plage de détection pour une adaptation optimale à l'application
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !
