Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Purge/pressurisation série 6000 pour environnements marins

Communication dans les environnements marins

Solution certifiée pour zones dangereuses avec communication fiable

La demande

Un client du secteur maritime avait besoin d'une solution de purge/pressurisation pour sa plateforme de communication DVM ExP2 destinée à être montée sur des navires. L'application devait non seulement répondre aux exigences maritimes, mais également supporter une gamme de températures étendue de -20 °C à 60 °C et être certifiée ATEX/IECEx Zone 1 ou 21, Ex pxb.


L'objectif

Le système de communication devait être conçu pour répondre aux spécifications opérationnelles de la zone 1. Il devait également garantir des communications de données sécurisées, à haut débit et à faible latence, ainsi qu'une liaison micro-ondes stabilisée entre les navires et la terre, même dans des conditions maritimes en constante évolution et dans un environnement potentiellement hostile. Une autre exigence concernait la configuration du système pour l'arrêt d'urgence (ESD) et la capacité à fournir jusqu'à 6 heures de communications prolongées, malgré la perte du GPS. Un indice de protection IP66 était requis car l'unité de contrôle devait être montée à l'extérieur du boîtier.


Système de purge série 6000

La solution

Le système de purge de la série 6000 était parfaitement adapté à cette tâche, car il avait déjà été mis en œuvre dans plusieurs autres applications marines où les clients avaient obtenu la certification marine DNV pour leurs équipements.

Le système est également certifié pour les gaz et poussières dangereux. Bien que la certification combinée pour la poussière et le gaz ne soit pas définie dans la norme CEI 60079, l'utilisation de la série 6000 dans les deux environnements a déjà été acceptée par l'organisme de certification. Outre l'indice de protection IP66, l'unité de contrôle peut fonctionner de manière entièrement automatique sans aucune interface opérateur.

Grâce à la technologie innovante Connect and Track, une liaison micro-ondes fiable et à haute capacité peut être maintenue même en cas de mouvement continu d'un ou des deux points d'extrémité. Le système est configuré pour la communication ESD ( arrêt d'urgence) et a été testé pour fournir jusqu'à 6 heures de communication prolongée, malgré la perte du GPS.

Les avantages

En tant qu'entreprise internationale, Pepperl+Fuchs était le seul concurrent à proposer des systèmes de purge/pressurisation et à disposer de bureaux dans le monde entier. Ce facteur était important pour le client, dont la plate-forme de communication est utilisée sur des navires du monde entier.

Les exigences d'installation en zone 1 excluaient tout autre type de protection. Le système purge/pressurisation de la série 6000 s'est avéré être la seule méthode appropriée pour atteindre cet objectif de manière rapide et économique, tout en répondant à toutes les exigences de l'application. En plus du système entièrement automatisé de la série 6000, Pepperl+Fuchs a pu fournir au client des boîtes de jonction bus terrain et des presse-étoupes en acier inoxydable classés pour la zone 1. De plus, des isolateurs de commutation galvaniques étaient également nécessaires pour les boutons-poussoirs à l'extérieur du coffret, que Pepperl+Fuchs a également fournis.

Comme le client devait gérer pour la première fois le processus de certification pour les zones dangereuses, Pepperl+Fuchs a dispensé une formation sur site et l'a aidé à concevoir et certifier ses équipements. Cela comprenait également la fabrication rapide d'unités d'échantillons à soumettre à DNV (Det Norske Veritas). Malgré tous ces services supplémentaires, Pepper+Fuchs a pu proposer le système à un prix bien inférieur à celui de la concurrence.

En bref

  • Certifié pour une utilisation en zone dangereuse
  • Capacité d'arrêt d'urgence (ESD)
  • Indice de protection IP66
  • Fonctionnement entièrement automatique sans interface opérateur
  • Technologie Connect and Track pour une communication fiable

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !