Protection contre le risque d'explosion pour les systèmes de lutte contre l'incendie sur les plates-formes pétrolières

La demande
Les tragédies survenues à bord des plates-formes pétrolières Piper Alpha et Deepwater Horizon ont démontré l'importance de disposer de systèmes de sécurité pleinement opérationnels pour détecter et éteindre les incendies. Les systèmes à mousse à air comprimé (CAFS) sont efficaces pour lutter contre les incendies de pétrole sur les plates-formes offshore grâce à la qualité constante de leur mousse, à leur protection contre la reprise du feu et à la protection des zones encore intactes. Ce système est conçu et fabriqué par Ai Group, une société française renommée spécialisée dans les systèmes de commande de protection contre le feu, et est actuellement utilisé sur une plate-forme pétrolière au large des côtes du Nigeria.
L'objectif
Sur les plates-formes pétrolières, il existe toujours un risque d'atmosphères gazeuses dangereuses classées Zone 1 ou Zone 2 ou Classe I, Division 1 ou 2. Par conséquent, le système de commande de sécurité incendie lui-même doit être protégé. Pour éviter que le système de commande ne provoque une explosion, il doit être équipé de manière adéquate pour une utilisation dans les zones à risque d'explosion de la Zone 1.

La solution
La protection contre le risque d'explosion a été obtenue en concevant un poste de commande rigide antidéflagrant à l'aide d'un boîtier Ex d de la série EJB en acier inoxydable 316L hautement résistant à la corrosion. Les voyants lumineux et les actionneurs, tels que les boutons-poussoirs et les interrupteurs de commande, sont dotés du type de protection « antidéflagrant », ce qui les rend idéaux pour les environnements difficiles rencontrés sur la plate-forme. Le poste de commande est bien intégré et situé au centre du skid du système de commande de protection contre le feu.
Les avantages
Un poste de commande antidéflagrant certifié ATEX et IECEx assure la protection contre le risque d'explosion au sein du système de commande de protection contre le feu. Cela garantit le bon fonctionnement et la fiabilité du système de lutte contre l'incendie en cas de besoin. Le boîtier Ex d est également extrêmement durable, même dans les zones dangereuses, grâce à sa construction robuste et à sa haute résistance à la corrosion.
En bref
- Certification ATEX et IECEx pour la zone 1
- Protège le système de lutte contre l'incendie contre les risques d'explosion
- Entièrement intégré au châssis
- Robustesse
- Haute résistance à la corrosion
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !
