Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Surveillance de la position de la plate-forme dans les systèmes de lavage de wagons-citernes avec le PMI104-F90-IU-V1

Système de positionnement dans la construction mécanique et l'ingénierie industrielle

Surveillance de la position de la plate-forme dans les systèmes de lavage de wagons-citernes avec le PMI104-F90-IU-V1

La demande

Les wagons-citernes (également appelés wagons-citernes) utilisés pour transporter des produits tels que des denrées alimentaires, des produits pétroliers et des produits chimiques doivent être nettoyés régulièrement. Lors de ce processus de nettoyage, un pont rabattable est utilisé comme système de protection contre les chutes pour le personnel. Dans ces systèmes de lavage, le pont rabattable est abaissé pneumatiquement de manière à reposer sur le wagon-citerne. Cela permet au personnel chargé du nettoyage d'accéder en toute sécurité.

L'objectif

Les pistons des vérins pneumatiques sont rétractés et sortis. L'objectif est de surveiller de manière fiable la position de la plate-forme. Si ce n'est pas le cas, une fuite dans le système pneumatique pourrait entraîner le retour du pont rabattable en position de stationnement, ce qui pourrait causer de graves dommages mécaniques à la tête de nettoyage du système, voire blesser le personnel.

PMI104-F90-IU-V1 Système de positionnement inductif

La solution

Le système de positionnement inductif PMI104-F90-IU-V1 offre la solution parfaite à ce problème. Le capteur détecte la valeur de position après l'abaissement du pont rabattable, qui est paramétrée comme valeur de consigne. Le pont rabattable ne pouvant se déplacer que dans une plage de tolérance de quelques centimètres, l'ensemble du système est arrêté dès qu'une valeur seuil définie est dépassée. Cette surveillance continue et fiable de la position empêche tout endommagement mécanique de la tête de nettoyage. Le capteur peut être paramétré spécifiquement pour compenser les tolérances du système.

Caractéristiques techniques :

  • Longueur : 104 mm
  • Type de sortie : 1 sortie courant : 4 mA … 20 mA, et 1 sortie tension : 0 V … 10 V
  • Indice de protection IP67
  • Température ambiante : –25 °C … 70 °C
  • Des versions avec IO-Link sont disponibles (PMI*F90*IO*)

Les avantages

Le PMI104-F90-IU-V1 offre une haute résolution pouvant atteindre 125 μm, ce qui permet de déterminer avec précision la position du pont rabattable. Une dérive thermique minimale de ±0,5 mm (-25 °C … 70 °C) garantit un positionnement fiable dans presque toutes les conditions de l'environnement. Même une humidité élevée et les projections d'eau, comme dans les systèmes de lavage, n'affectent pas le fonctionnement de ce capteur protégé IP67, garantissant ainsi le bon fonctionnement du système de positionnement à long terme.

En bref

  • Surveillance fiable de la position
  • Haute résolution jusqu'à 125 μm et dérive thermique minimale de ±0,5 mm
  • Les paramètres ajustés peuvent compenser les tolérances du système.
  • Boîtier robuste IP67 pour les conditions de l'environnement difficiles
  • Système de mesure sans contact et sans usure

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !