Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Positionnement fiable des ponts à empilage dans les entrepôts à rayonnages en hauteur grâce au PXV

Le système de positionnement absolu PXV dans le domaine de l'entreposage et de la manutention

Positionnement fiable des ponts à empilage dans les entrepôts à rayonnages en hauteur grâce au PXV

L'application

Les entrepôts automatisés à rayonnages en hauteur équipés de transstockeurs sont désormais incontournables dans les secteurs de l'entreposage, de la manutention et des centres de distribution. Ces systèmes automatisés permettent de stocker et de prélever des articles avec une efficacité particulière. Leur encombrement réduit, leur grande rapidité et leur précision accrue lors de la préparation des commandes ne sont que quelques-uns des nombreux avantages offerts par cette technologie.

L'objectif

Afin de garantir un débit élevé et d'éviter les coûts liés aux temps d'arrêt, le transstockeur doit être positionné avec une précision fiable et à grande vitesse. Un système de positionnement absolu fiable est donc essentiel au bon fonctionnement de l'installation. Outre un temps de réaction rapide, ce système doit fournir des données de position avec une précision de l'ordre du sous-millimètre.

Système de positionnement absolu PXV

La solution

Le système de positionnement absolu PXV, composé d’une tête de lecture et d’une bande de code Data Matrix, offre la solution idéale. D’une largeur de seulement 25 mm, la bande de code est suffisamment étroite pour être installée directement dans le puits du transstockeur. La caméra 2D est placée sur le chariot mobile. Cette procédure d’installation est réalisée sur les axes horizontal et vertical du transstockeur. Le capteur fournit immédiatement une position fiable sur les axes X et/ou Y afin de positionner avec précision le transstockeur pour le stockage ou le prélèvement. La résolution de position de 0,2 mm et la vitesse de déplacement pouvant atteindre 12,5 m/s confèrent à la technologie PXV non seulement une grande précision, mais également une rapidité suffisante pour répondre aux exigences du système de commande. Alors que d’autres technologies nécessitent des étalonnages et des intervalles de maintenance, ceux-ci ne sont pas nécessaires dans ce système, car il ne comporte aucune pièce mobile.

Caractéristiques techniques :

  • Résolution de mesure précise de +/- 0,2 mm jusqu'à une longueur de voie de 100 km
  • Interfaces : RS485, SSI, EtherNet/IP™, EtherCAT® ou PROFINET
  • Vitesse de déplacement : jusqu'à 12,5 m/s
  • Bande de code Data Matrix facile à installer
  • Sans contact et sans maintenance
  • Version de sécurité « safePXV » conforme à la norme SIL 3/PL e
Le système de positionnement absolu PXV dans un entrepôt à rayonnages en hauteur

Les avantages

Outre sa grande fiabilité et sa précision sur de longues distances, le système PXV est facile à installer et à configurer. Ce système n'entraîne aucun coût indu et peut être remplacé rapidement en cas de panne. Si le transstockeur est utilisé dans un entrepôt à rayonnages en hauteur où les articles sont stockés à une hauteur particulièrement élevée et où un positionnement sûr (position redondante) est nécessaire, la version de sécurité « safePXV » avec PROFIsafe et SIL 3/PL e est disponible.

En bref

  • Système de positionnement absolu d'une grande fiabilité, associant de manière unique une caméra 2D et une bande de code Data Matrix pour un positionnement sans contact sur des distances pouvant atteindre 100 000 m
  • Disponibilité maximale du système : résistance à toute contamination ou détérioration de la bande de code grâce à de multiples redondances du code
  • Une solution économique dotée d'un boîtier compact ouvre de nouvelles perspectives d'application
  • Mise en service rapide et simple via RS-485, SSI, EtherNet/IP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT ou IO-Link
  • safePXV pour un positionnement absolu sûr conforme à la norme SIL 3/PL e, à l'aide d'un seul capteur et d'une bande de code bicolore

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !