Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Angles de braquage, inclinaison et accélération pour le contrôle des AGV

Détection dynamique de position avec unité de mesure inertielle précise

Angles de braquage, inclinaison et accélération pour le contrôle des AGV

La demande

Les véhicules à guidage automatique (AGV) façonnent de plus en plus l'image de la logistique de production et d'entreposage. Ils assurent le transport des pièces et des produits entre les différentes stations et zones de traitement. Leur navigation précise est une condition préalable au bon déroulement des processus. En règle générale, plusieurs capteurs sont utilisés à cette fin par véhicule, notamment pour garantir une détection précise de la position lors des virages et des manœuvres d'évitement.

L'objectif

Les matériaux transportés doivent atteindre leur destination le plus rapidement possible; celle-ci doit être trouvée et atteinte de manière fiable. Lors de la navigation sur l'itinéraire de transport, une certaine flexibilité est nécessaire pour pouvoir réagir aux obstacles et aux changements dans l'environnement. Le véhicule autoguidé doit être capable de rester précisément dans la trajectoire spécifiée par le contrôleur lorsqu'il roule en ligne droite ou dans un virage. Cela nécessite que les capteurs surveillent avec précision la position du véhicule.

Unité de mesure inertielle F99

La solution

Les capteurs optiques sont généralement utilisés pour la navigation générale dans l'environnement. Cependant, l'AGV nécessite des données supplémentaires pour déterminer précisément sa position à tout moment. L'alignement de deux systèmes compense les tolérances de mesure et les petits écarts. L'unité de mesure inertielle F99 détecte avec une grande précision tout écart par rapport au mouvement rectiligne en mesurant la force de Coriolis à l'aide d'un détecteur capacitif MEMS. Elle transmet les valeurs de vitesse de rotation (°/sec) des coins entraînés par le véhicule, fournissant ainsi les données supplémentaires nécessaires à la détection dynamique de la position et à la navigation précise.

Caractéristiques techniques

  • Mesure de l'inclinaison, de l'accélération et de la vitesse de rotation selon trois axes
  • Indice de protection IP68/69
  • Paramétrable via interface
  • Les formats et les valeurs de sortie peuvent être sélectionnés.
  • Convient aux applications dynamiques
  • Bus CAN avec protocole SAE J1939
  • Résistance EMC accrue
L'IMU F99 fournit également les valeurs d'accélération sur trois axes.

Les avantages

Outre la vitesse de rotation, l'IMU F99 fournit également une valeur d'inclinaison permettant de détecter la position horizontale du véhicule dans l'espace, ainsi que les valeurs d'accélération sur trois axes. Ces valeurs constituent une source d'informations supplémentaire pour le contrôleur AGV. Une valeur maximale définie pour l'angle de braquage permet d'empêcher le véhicule de se renverser dans les virages. Un concept de montage sophistiqué offre une grande flexibilité pour le placement du capteur dans le véhicule autoguidé. Grâce à son boîtier robuste et à son indice de protection IP68/69, il est adapté à une utilisation en extérieur et dans des environnements difficiles. La vitesse de rotation est mesurée sans contact et sans cible. L'appareil ne nécessite pas d'axe de rotation mécanique ni de roulements à billes, ce qui le rend exempt de maintenance pendant longtemps.

En bref

  • Valeurs précises de l'angle de virage grâce à la mesure capacitive de la force de Coriolis
  • Valeur exacte de l'inclinaison permettant de détecter la position horizontale du véhicule dans la pièce.
  • Valeurs d'accélération précises sur trois axes
  • Mesure sans contact de la vitesse de rotation sans cible et sans usure mécanique
  • Boîtier robuste et indice de protection élevé pour une utilisation en extérieur et dans des environnements difficiles

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !