Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Capteur multifonctionnel pour éoliennes

L'unité de mesure inertielle F99 fournit des données pour une efficacité maximale et une protection optimale des installations

Capteur multifonctionnel pour éoliennes

La demande

De nombreux capteurs surveillent les éoliennes afin d'assurer leur fonctionnement sûr et efficace. Ces capteurs surveillent par exemple les vibrationsde la tour, la position et la vitesse de rotation du moyeu, ainsi que la torsion et le givrage des pales. Une formation excessive de glace déclenche une opération de maintenance afin d'éviter la chute de gros morceaux de glace. De plus, le givrage a un effet sur l'efficacité de l'installation, car les pales vibrent et une partie de l'énergie éolienne est perdue.

L'objectif

La technologie des détecteurs est conçue pour fournir des données fiables permettant d'aligner le moyeu de manière optimale et d'éviter les conditions critiques. Des données précises en temps réel sont nécessaires pour éviter des vibrations excessives de la tour. La vitesse de rotation et la position du moyeu doivent être enregistrées avec précision afin d'aligner le moyeu de manière optimale, de maintenir la vitesse de rotation maximale admissible et de réduire la vitesse si nécessaire. L'accélération des pales doit être surveillée afin de détecter un givrage inévitable ou une déformation des pales et de pouvoir planifier l'entretien de l'installation. Les appareils utilisés doivent fournir des données fiables même à des températures extrêmes et dans des conditions de l'environnement difficiles.

Unité de mesure inertielle F99

La solution

L'unité de mesure inertielle F99 peut effectuer toutes les tâches mentionnées ci-dessus et répond aux exigences particulières liées à l'utilisation dans les éoliennes : montée sur la nacelle, elle mesure de manière fiable les vibrations de la tour à partir des valeurs d'accélération. Au niveau du moyeu, elle mesurela vitesse et l'angle de rotation, capturant ainsi à la fois la vitesse et l'orientation. Dans les pales individuelles du rotor, les appareils mesurent le comportement vibratoire à partir des valeurs d'accélération. Des vibrations excessives indiquent la formation de glace ou une torsion trop importante.

Caractéristiques techniques

  • Mesure de l'inclinaison, de l'accélération et de la vitesse de rotation selon trois axes
  • Plage de compensation réglable
  • Mesure sans contact et sans maintenance
  • Indice de protection : IP68/IP69K
  • Gamme de température de –40 °C à +85 °C
  • Le boîtier résiste à des chocs mécaniques jusqu'à 100 g.
  • Interface pour le paramétrage
  • Les formats et les valeurs de sortie peuvent être sélectionnés.
  • Convient aux applications dynamiques

Les avantages

Le même type d'appareil accomplit différentes tâches, ce qui réduit les dépenses liées à la gestion des actifs : l'unité de mesure inertielle F99 peut remplacer plusieurs autres types de capteurs. La mesure est sans contact et ne nécessite aucune cible. Comme aucun roulement à billes n'est nécessaire, l'appareil ne nécessite aucun entretien. Il a été développé pour une utilisation en extérieur, en particulier en mer. Le capteur présente un indice de protection IP68/IP69K et a été testé dans un brouillard salin conformément à la norme CEI 60068-2-52.

En bref

  • Un seul type de capteur pour diverses tâches simplifie la gestion des actifs.
  • Mesure sans contact de l'inclinaison, de l'accélération et de la vitesse de rotation selon trois axes
  • Conception robuste pour une utilisation en extérieur dans des conditions difficiles, y compris en mer.
  • Résistant à la poussière, à la saleté, à l'humidité, au brouillard salin et aux températures extrêmes
  • Plage de compensation réglable pour ajuster la précision angulaire

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !