Codeurs incrémentaux pour la mesure de vitesse dans les éoliennes offshore

La demande
Des vitesses de vent plus régulières et plus élevées permettent aux centrales éoliennes offshore de produire environ deux fois plus d'électricité que les centrales terrestres comparables. Cela implique un large éventail d'applications de mesure et de positionnement qui sont résolues par des composants électriques. La mesure de la vitesse des générateurs éoliens est l'une des applications standard dans cette industrie.
L'objectif
La mesure de la vitesse est indispensable pour garantir un fonctionnement sûr et efficace des éoliennes. Cependant, en raison des conditions difficiles en mer, les composants doivent être suffisamment robustes, résistants à la corrosion et capables de fournir des valeurs de mesure fiables, même à des températures extrêmes.

La solution
Les codeurs incrémentaux spécifiques à l'application constituent une solution idéale. Un revêtement spécial rend les boîtiers en acier inoxydable très résistants à la corrosion : ils peuvent supporter un test au brouillard salin de 620 heures. La gamme de température a été étendue à -40 °C … 70 °C.
Les avantages
Le boîtier spécial augmente la stabilité du processus, protège les investissements et évite les travaux de maintenance et de remplacement coûteux en mer. De plus, les emetteurs d'impulsions sont équipés d'un manchon d'isolation spécial qui les protège des courants transversaux et garantit la qualité du signal. La personnalisation des modules de transfert de courant en fonction de l'application élargit le champ d'application dans les parcs éoliens offshore.
En bref
- Revêtement spécial pour boîtiers à haute résistance à la corrosion
- Gamme de température étendue de -40 °C à 70 °C
- Des manchons d'isolation spéciaux offrent une protection contre les courants transversaux.
- Le module de transfert de courant personnalisé élargit la gamme d'applications
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !
