Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Identification optique fiable dans des environnements à haute température

Systèmes d'identification haute température OIT dans les fours industriels

La demande

Les systèmes de séchage de peinture utilisés dans l'industrie automobile sont soumis à des conditions de production extrêmes. Les températures élevées, les variations cycliques de température et les effets de la poussière et de la peinture imposent des exigences très strictes aux matériaux et à la technologie.

Les châssis fraîchement peints sont transportés vers le système de séchage sur des patins. Les châssis doivent être identifiés de manière fiable malgré les conditions environnementales extrêmes.

L'objectif

Les étiquettes en papier normales ne peuvent pas être utilisées en raison des températures élevées. Elles sont remplacées par des feuilles de codes perforées. Les tôles sont montées sous les patins et lues par un scanner de codes fixé au système. Pour garantir une identification fiable des châssis, le scanner et les feuilles de codes doivent résister à des températures extrêmes.

Le système d'identification haute température OIT robuste de Pepperl+Fuchs

La solution

Le système d'identification haute température OIT robuste de Pepperl+Fuchs garantit des processus fluides, même à des températures pouvant atteindre 500 °C. L'identification fiable du châssis est toujours assurée, même lorsque les plaques de code sont sales. L'éclairage latéral infrarouge intégré garantit un contraste optimal pour une lecture fiable. De plus, une large gamme de plaques de code numérotées permet d'attribuer des numéros uniques à des groupes entiers.

Les avantages

Les feuilles de code sont résistantes à la chaleur et ont une longue durée de vie malgré des conditions extrêmes. L'installation et la configuration simples permettent une intégration transparente. Le système ne nécessite aucune maintenance grâce à son concept unique de boîtier monobloc.

En bref

  • Identification robuste des températures extrêmes à l'aide d'une caméra
  • Solution durable avec plaques de code résistantes à la chaleur pour des températures allant jusqu'à 500 °C.
  • Identification fiable, même lorsque les plaques de code sont sales
  • Les plaques de code sont disponibles dans une gamme de numéros pouvant aller jusqu'à 1 million.
  • Sans maintenance grâce à un boîtier monobloc, sans composants supplémentaires

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !