Enregistrement et commande automatiques dans le système Kanban

Le système RFID détecte les conteneurs et permet l'attribution du contenu.
La demande
Le système Kanban s'est imposé comme un outil de contrôle très efficace pour l'assemblage de produits complexes. Son concept « pull » simplifie la planification de la production en fonction de la demande. En même temps, le système agit comme un élément central de l'intralogistique dans lequel différentes pièces sont assemblées de manière flexible pour former une large gamme de composants. Cela permet de mettre en place des unités d'assemblage flexibles, divisées en petites sections et capables d'effectuer leur travail sans approvisionnement séparé en matières premières.
L'objectif
Dans de nombreuses opérations, les besoins de réapprovisionnement sont enregistrés à l'aide de fiches de routage et d'une inspection visuelle. L'objectif est d'automatiser cette étape. Un capteur doit indiquer si les conteneurs contenant le matériau correctement attribué sont présents dans le rayonnage. Toute attribution incorrecte doit également être reconnue comme telle. La détection automatique garantit une livraison efficace et fiable des matériaux et assure le bon déroulement des processus.

La solution
Les conteneurs Kanban sont équipés d'étiquettes RFID afin de permettre une identification fiable. Ces étiquettes sont détectées par des points de lecture RFID intégrés dans les rayonnages. La tête de lecture plate IQH1-F61-V1 est particulièrement adaptée à cette tâche. Elle identifie les conteneurs de matières premières auxquels un contenu spécifique est attribué dans le système. Cette fonctionnalité élimine pratiquement toutes les erreurs de tri des conteneurs. Quelle que soit la position du conteneur, il est possible de vérifier si une quantité suffisante des pièces requises est disponible en stock.
Caractéristiques techniques :
- Fréquence de fonctionnement 13,56 MHz
- Conforme à la norme ISO 15693
- Tête de lecture/écriture RFID plate IQH1-F61-V1
- Câble de raccordement avec connecteur V1 (M12 x 1)
- Indice de protection IP67
- Convient pour le montage sur métal
- Pour le raccordement à l'interface de commande IDENTControl

Les avantages
Grâce à sa conception plate et compacte, la tête de lecture/écriture RFID s'intègre facilement dans les racks des systèmes Kanban. Elle enregistre de manière fiable les informations contenues sur l'étiquette et n' est pas affectée par la structure métallique des racks. Ses signaux sont transmis au système de commande via des systèmes de bus et de communication courants tels que PROFINET. Les conteneurs sont enregistrés lors du réapprovisionnement, ce qui empêche automatiquement tout tri incorrect. Il en va de même lorsqu'il n'y a plus suffisamment de conteneurs pour une certaine pièce. La demande de réapprovisionnement est alors déclenchée automatiquement.
En bref
- L'étiquette RFID permet l'identification individuelle des conteneurs Kanban.
- Tête de lecture/écriture RFID Compact IQH1-F61-V1 pour installation dans des racks métalliques
- Une attribution claire des conteneurs et de leur contenu évite tout tri incorrect.
- La livraison efficace et fiable des matériaux garantit un processus continu sans interruption.
- Les données issues du suivi des stocks sont disponibles à tout moment pour la gestion logistique.
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !