Les plantes d'Anthura prospèrent grâce à la RFID de Pepperl+Fuchs [Référence]

Détails du projet
Client | Anthura
Projet | Système d'identification pour le complexe de serres
Emplacement | Bleiswijk, Pays-Bas

Rapport de projet
Le client
Anthura B.V., située à Bleiswijk, aux Pays-Bas, est une entreprise internationale dont l'activité est entièrement axée sur la sélection et la multiplication d'anthuriums et d'orchidées destinés à la cultureen pot et à la coupe. Grâce à sa spécialisation et à son innovation, Anthura est devenue l'un des principaux fournisseurs de jeunes plants d'anthuriums et de phalaenopsis pour les producteurs de plus de 90 pays.
La production, auparavant répartie sur trois sites différents, a été centralisée en 2009 afin de permettre à l'entreprise de continuer à produire de manière durable et efficace à long terme. Le nouveau site de production centralisé de Bleiswijk est une serre ultramoderne comprenant six compartiments de culture. Cet impressionnant complexe conçu par un architecte utilise les dernières technologies innovantes.
Les exigences
Le système automatisé de conteneurs (transportant 8 000 conteneurs en aluminium, chacun mesurant 7,20 m x 1,65 m) qui fonctionne sur les 12 hectares de ce complexe de serres modernes en est un exemple. Chaque conteneur, dans lequel sont cultivées des centaines de jeunes plantes, peut être transporté de manière entièrement automatique dans la serre grâce au système de convoyage.
Pour garantir le bon déroulement de tous ces mouvements, Anthura a de nouveau opté pour un système d'identification de Pepperl+Fuchs, qui avait déjà fourni une solution d'identification de haute qualité en 2000.

La solution
Chaque conteneur est muni d'un support de code en plastique sur sa face inférieure. Le code unique de chaque conteneur est lu à distance par une tête de lecture inductive située à plusieurs intersections stratégiques. Des informations utiles peuvent ensuite être associées à ce code unique (lu à distance par la tête de lecture) dans le logiciel. Ces informations, telles que l'article, le type d'article et le nombre de plantes dans le conteneur, sont mises à jour dans une base de données. Le système sait également à tout moment où se trouve chaque conteneur dans la serre. Le système d'identification se compose de seulement deux composants, ce qui souligne l'un des grands atouts de ce système, car moins il y a de composants, moins il y a de risques de défaillance.
Patrick Romeijn, directeur de production chez Anthura, commente :
«Il est important pour nous de savoir à tout moment où se trouvent les conteneurs dans la serre, afin de savoir où se trouve un stock spécifique lorsque nous en avons besoin. Une fois que le stock à traiter a été localisé, il peut être acheminé de manière extrêmement efficace avec un minimum de mouvements. Au vu de notre expérience antérieure avec les systèmes d'identification Pepperl+Fuchs, nous avons de nouveau opté pour le système d'identification « Ident I system P » en raison de sa grande fiabilité, de sa robustesse et de sa facilité de mise en service. Dans ce système, la communication avec le système de commande et d'information de niveau supérieur s'effectue via une interface RS485. Le système d'identification Pepperl+Fuchs nous offre déjà depuis de nombreuses années un service fiable et sans faille dans le domaine de la localisation des conteneurs. »
Composants supplémentaires disponibles
Outre les produits mentionnés ci-dessus, Pepperl+Fuchs propose également une gamme étendue et unique de têtes de lecture, ainsi que des supports de codes et de données. Par exemple, une tête de lecture RFID a récemment été développée qui, grâce à ses dimensions compactes de 540 x 50 x 15 mm (L x l x h), s'intègre parfaitement entre les rouleaux du système de convoyage. Il s'agit d'un système LF, ce qui signifie qu'il fonctionne même lorsqu'il est monté sur ou entre des composants métalliques. Dans ce cas, la tête de lecture est reliée à un système IDENTControl auquel plusieurs têtes de lecture peuvent être connectées. Ce système peut être relié au système de commande viatous les bus de terrain courants. La tête de lecture dispose d'une portée de lecture homogène sur toute sa longueur, ce qui garantit une distance de lecture constante de 65 mm.
Il s'agit là d'une autre innovation majeure de Pepperl+Fuchs dans le domaine de la RFID pour les systèmes de transport et de traitement des matériaux, où la fiabilité, la facilité d'utilisation et la continuité sont des facteurs clés.
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !

