Détection fiable des films PET transparents dans les usines d'embouteillage
La demande
Les détecteurs optoélectroniques sont utilisés pour diverses tâches complexes dans les systèmes d'emballage. Citons par exemple les installations d'embouteillage à haut rendement qui remplissent et scellent des dizaines de milliers de bouteilles chaque heure. L'étape suivante, l'emballage secondaire, consiste à regrouper un nombre défini de bouteilles individuelles dans un emballage destiné à la vente au détail, par exemple des packs de six bouteilles emballés dans un filmPET thermorétractable.
L'objectif
Le défi technique consiste à garantir une alimentation ininterrompue du film transparent dans l'unité de rétraction. Si une déchirure du film est détectée trop tard lorsque l'usine d'embouteillage fonctionne à un débit élevé, cela peut entraîner la production d'un lot comportant un grand nombre de conteneurs mal emballés. Ces conteneurs peuvent alors se désagréger pendant le transport ou lors du stockage dans les rayons des magasins. Les capteurs doivent donc garantir une détection fiable du matériau transparent.

La solution
Pepperl+Fuchs a développé une procédure extrêmement fiable pour détecter les objets transparents. Le système de détection se compose d'une cellule en mode reflex de la série R201 et d'un réflecteur avec filtre polarisant circulaire intégré. Le système utilise l'effet de dépolarisation généré lorsque la lumière émise traverse le film pour améliorer considérablement la fiabilité de la détection. Cela garantit une surveillance fiable de la présence du film étirable transparent lorsqu'il entre dans l'unité de rétraction, réduisant ainsi le risque d'emballage incorrect.
Les avantages
La combinaison des cellules en mode reflex de la série R201 et des réflecteurs avec filtre polarisant circulaire permet une détection fiable des objets transparents et réfléchissants. En fonctionnement, le système optique fonctionne sans perte de performance, ce qui permet d'obtenir les meilleures distances de fonctionnement et une réserve de fonctionnement optimale. La procédure de détection des objets transparents est disponible dans la série R200 et la série R201 de taille moyenne pour les distances de fonctionnement plus importantes, ainsi que dans les séries R100, R101 et R103 pour les applications où l'espace est limité. Cela simplifie le choix d'un capteur. De plus, les cinq séries offrent les mêmes modes de détection et une interface utilisateur unique.
En bref
- Système de détection comprenant une cellule en mode reflex et un réflecteur avec filtre polarisant circulaire
- Détection fiable d'objets transparents
- Avec IO-Link et profil de capteur intelligent pour les solutions Sensorik4.0®
- Processus fluides
- Tous les modes de détection photoélectrique dans cinq boîtiers standard pour une flexibilité maximale et une grande variété de possibilités d'intégration
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !