Détection de la hauteur du bras d'une machine agricole

Des détecteurs ultrasoniques garantissent une pulvérisation uniforme
Les pulvérisateurs agricoles pulvérisent des engrais liquides et des pesticides sur les terres agricoles pendant la période de croissance. Le contrôle de la hauteur du pulvérisateur est essentiel à ce processus. Si la hauteur du pulvérisateur est trop élevée, le produit pulvérisé peut simplement être emporté par le vent. Si elle est trop basse, le produit ne sera pas réparti uniformément. Pire encore, un mécanisme de pulvérisation trop bas peut heurter les cultures ou le sol.
Pour garantir une pulvérisation uniforme et optimale sur des terrains accidentés et des cultures de hauteur variable, et pour éviter que la rampe ne heurte les cultures ou le sol, sa hauteur doit être surveillée et ajustée en permanence.
Robuste et fiable
Insensibles à la poussière, à la saleté et aux produits chimiques, et capables de détecter des surfaces de toutes les couleurs avec une précision identique, les détecteurs ultrasoniques de la série 30GM sont parfaitement adaptés aux applications agricoles.

Rapide et efficace
Lorsque la machine traverse le champ, les détecteurs ultrasoniques de la série 30GM surveillent en permanence la distance par rapport à la canopée et transmettent cette valeur sous forme analogique au contrôleur du véhicule.
La hauteur de pulvérisation est relevée ou abaissée en conséquence pour suivre le contour, garantissant ainsi une répartition homogène de l'engrais et du pesticide. Grâce au contrôle automatique de la hauteur de la rampe, les conducteurs peuvent se concentrer pleinement sur la conduite de leur machine et terminer leur travail avec une efficacité et une rapidité optimales.
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !