Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Optimisation du prélèvement et de l'emballage grâce à la RFID

Application RFID dans la logistique

Contrôle automatisé des processus, fiable et rapide

La demande

La commande en ligne simple et la livraison immédiate des marchandises sont désormais monnaie courante dans les opérations B2B et B2C. Il va de soi que les marchandises commandées parviennent à destination, même lorsqu'il s'agit d'une grande variété de produits. Cet objectif ne peut être atteint qu'avec une logistique sophistiquée. Toutes les étapes du processus doivent se dérouler sans heurts. L'une de ces étapes est la préparation des commandes, qui consiste à regrouper les produits dans un carton d'expédition avant leur expédition. Outre l'attribution des bonnes marchandises à la livraison, il est également important de les emballer de manière optimale. L'espace inutilisé peut entraîner des coûts supplémentaires inutiles et doit être évité. Idéalement, la création automatique des bons de livraison et des factures est liée au processus de préparation des commandes.

L'objectif

Toutes les marchandises requises doivent être rassemblées dans le carton d'expédition approprié pour chaque commande, sans erreur. La quantité d'emballage doit être réduite au minimum dans la mesure du possible. Dans les grands entrepôts d'expédition en particulier, le temps de traitement par livraison est un facteur clé et doit être aussi court que possible. Il doit être possible de suivre et de localiser les colis livrés à l'aide du système Track&Trace.

Tête de lecture/écriture RFID

La solution

Les marchandises individuelles sont acheminées vers la station d'emballage dans des conteneurs réutilisables. Les conteneurs sont équipés d'étiquettes RFID. Lors du remplissage, le produit est attribué au conteneur correspondant. À mesure que les produits sont rassemblés, les articles de la commande peuvent être marqués comme terminés. L'étiquette permet de suivre le parcours du conteneur tout au long de la chaîne intralogistique. Des têtes de lecture RFID situées à différents postes sur les lignes de convoyage détectent les étiquettes afin que les aiguillages puissent être réglés de manière appropriée et que le conteneur puisse être dirigé vers la bonne voie.

Caractéristiques techniques :

  • Connexion avec connecteur V1 (M12 x 1)
  • Double LED pour indicateur de fonction
  • Indice de protection IP67
  • Pour le raccordement à l'interface de commande IDENTControl

Les avantages

La technologie RFID permet un prélèvement rationnel avec une identification pratiquement sans erreur des conteneurs et des produits. Les étiquettes sont nettement plus résistantes que les étiquettes à code-barres fréquemment utilisées et ont donc une durée de vie plus longue. Le prélèvement est contrôlé avec précision. Les volumes d'expédition peuvent être optimisés et les coûts de transport réduits. Les données peuvent être stockées de manière redondante sur les étiquettes, ce qui permet de prendre des décisions décentralisées pendant le processus logistique. En cas de défaillance du processus, ces données peuvent servir de sauvegarde et accélérer le rétablissement du fonctionnement normal.


En bref

  • La RFID permet un degré d'automatisation plus élevé dans la préparation et l'emballage des commandes.
  • Identification fiable des produits ; élimination quasi totale des erreurs d'attribution
  • Le contrôle automatique de l'intralogistique accélère les processus
  • Technologie robuste, longue durée de vie
  • L'optimisation des volumes d'expédition réduit les coûts de transport.
  • Les informations peuvent être stockées de manière redondante à titre préventif.

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !