Contrôle d'accès fiable pour les machines de production

Le système RFID offre une solution pratique et modulable
La demande
Les machines de production modernes représentent souvent un investissement très complexe et de grande valeur. Le personnel autorisé doit généralement disposer de qualifications professionnelles spécifiques et avoir suivi une formation spéciale. Ces critères permettent de garantir la sécurité et la santé au travail. Ils contribuent en outre à protéger l'intégrité de la machine et du processus. Pour des raisons réglementaires et d'assurance qualité, seules les personnes qualifiées et autorisées sont autorisées à accéder au panneau de commande de ces machines.
Les obligations en matière de documentation revêtent également une importance croissante. Outre la preuve de la sécurité opérationnelle, une traçabilité détaillée des étapes de production est souvent exigée. Un journal de bord électronique permet d'enregistrer automatiquement les paramètres de la machine et l'identité de l'opérateur.
L'objectif
L'accès à la machine ne doit être possible qu'à l'aide d'une « clé » électronique qui identifie de manière unique l'opérateur autorisé. Cela permet de garantir un fonctionnement qualifié et sûr de la machine et d'éviter les dommages causés par des erreurs de manipulation. La protection de l'accès doit permettre de documenter les temps de fonctionnement, les réglages des paramètres et les pièces produites. Le concept d'accès doit être rapide, simple et sécurisé contre toute manipulation.

La solution
Les employés disposant des droits d'accès reçoivent une étiquette RFID qui est détectée par une tête de lecture/écriture RFID sur la machine. Plusieurs points de lecture peuvent être configurés sur la machine afin de permettre une homologation à plusieurs niveaux du fonctionnement de la machine. Les opérations autorisées peuvent être réparties selon différents niveaux d'accès pour les opérateurs, le personnel d'intervention autorisé et les administrateurs. Les étiquettes RFID sous forme de porte-clés constituent une solution idéale. Différentes couleurs peuvent être utilisées pour identifier visuellement les différents niveaux d'autorisation. L'étiquette est protégée contre la copie, ce qui signifie que son utilisation peut être immédiatement bloquée en cas de perte.
Caractéristiques techniques :
IPH-F61-V1 Tête de lecture/écriture RFID
- Conception spéciale à plat
- Câble de raccordement avec connecteur V1 (M12 x 1)
- Indice de protection IP67
- Peut être monté sur métal
- Raccordement à l'interface de commande IDENTControl

Les avantages
Le contrôle fiable de l'accès à la machine est garanti. Les personnes autorisées obtiennent immédiatement et sans complication l'accès. Le fonctionnement et les processus peuvent être entièrement documentés et suivis. Les étiquettes RFID utilisées comme clés sont peu coûteuses, protégées contre le contournement et difficiles à copier. Une seule étiquette permet d'attribuer de manière flexible et individuelle des autorisations d'accès à différentes machines. Les restrictions horaires sont faciles à mettre en œuvre.
En bref
- Contrôle d'accès à plusieurs niveaux
- Niveau de sécurité élevé
- Étiquettes abordables avec un haut degré de protection contre la copie
- Système sécurisé contre le contournement
- Documentation automatisée possible
- Indice de protection élevé pour un investissement de qualité
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !