Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Contrôle de version dans l'assemblage automobile à l'aide de la RFID

Lors de l'assemblage final, l'attribution des pièces, les processus de travail et les données qualité sont enregistrés via RFID.

La demande

Le contrôle des versions dans l'industrie automobile représente un défi majeur qui peut être relevé efficacement grâce à la technologie RFID. Cette technologie permet de mettre en réseau les données relatives à la production et d'intégrer les fournisseurs dans l'ensemble du concept logistique afin de garantir un approvisionnement fluide de la chaîne de production.

L'objectif

Dans le domaine de l'assemblage automobile, un objectif essentiel est la livraison précise des bons composants, dans la quantité requise, au bon moment et au bon endroit. Cela nécessite non seulement des temps de cycle courts, mais aussi des processus entièrement automatisés jusqu'aux fournisseurs, car cela maximise l'efficacité et la précision.

La solution

Des normes RFID uniformes sont mises en œuvre pour atteindre ces objectifs, car les mêmes appareils RFID doivent être utilisés dans le monde entier. L'interface PROFINET avec prise AIDA sert d'interface de commande centrale. Les étiquettes RFID, qui sont adaptées à un large éventail de conditions de l'environnement et d'installation, garantissent une identification et une affectation fiables des composants tout au long de la chaîne de production.

Les avantages

La technologie RFID optimise l'ensemble du processus logistique, de la demande au fournisseur jusqu'à l'installation des composants sur le convoyeur avec attribution automatique des composants ou des conteneurs. Cette identification automatisée réduit le besoin de lectures manuelles à l'aide de lecteurs de codes-barres, augmente l'efficacité et minimise les sources d'erreurs. Les données collectées peuvent être utilisées pour l'assurance qualité. La connexion standardisée via l'interface PROFINET et la prise AIDA standard simplifie considérablement le processus d'installation.

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !