Surveillance de la hauteur des chariots élévateurs à fourche à l'aide d'un scanner laser 2D (détecteurs LiDAR 2D)

La demande
Dans les zones de production et les centres logistiques, les chariots élévateurs se déplacent en permanence entre différents halls ou parties de bâtiments. Ils franchissent souvent des entrées telles que des portes coupe-feu entre les entrepôts et les zones de production. Si la hauteur de levage est trop importante ou si le chariot élévateur transporte une charge particulièrement haute, cela peut entraîner une collision avec la partie supérieure. Il est donc nécessaire de s'assurer, quelle que soit l'attention du conducteur, que la hauteur de levage et la charge ne dépassent pas la hauteur libre maximale autorisée.
L'objectif
Une hauteur de levage excessive ou un chariot élévateur chargé de marchandises empilées constitue un danger important. Même une collision mineure avec le linteau peut s'avérer extrêmement coûteuse : les dommages causés au chariot élévateur le rendent inutilisable jusqu'à sa réparation, et une porte coupe-feu endommagée représente un grave problème de sécurité. Les portes et portails doivent donc être protégés de manière fiable contre les collisions avec les véhicules qui les franchissent. Dans le même temps, la fluidité des processus logistiques et de transport doit être garantie.

La solution
Avec un angle de mesure de 360° et un axe de balayage stable et sans oscillation, le scanner laser 2D Detéction R2000 (détecteur LiDAR 2D) est capable de détecter des objets aussi petits que 1 mm qui se déplacent dans son champ de détection. Le point le plus haut d'un chariot élévateur pouvant varier en fonction de la charge, le R2000 est monté sur le côté d'une porte, de manière à positionner l'axe de balayage juste en dessous de la hauteur libre maximale.
Les conditions locales autour des portes variant considérablement, le champ de détection du capteur peut être adapté à diverses situations sur site. Le R2000 est capable de surveiller jusqu'à quatre champs de détection différents et d'émettre divers signaux d'avertissement. Avec une portée de détection pouvant atteindre 30 m pour les objets naturels, le R2000 peut reconnaître les situations dangereuses et déclencher des alarmes à un stade précoce.

Les avantages
Les quatre champs de détection librement définissables peuvent être configurés en quelques minutes à l'aide du logiciel gratuit PACTware, en fonction de l'application spécifique. Des charges électriques avec avertissements visuels ou sonores (jusqu'à une charge de 100 mA) peuvent être raccordées directement aux sorties de commutation du R2000 ; aucun panneau de commande supplémentaire n'est nécessaire. Associé à l'éditeur de terrain intuitif, cela garantit une mise en service extrêmement rapide et facile.
Des composants standard économiques peuvent être utilisés pour le montage du scanner. La combinaison d'une grande plage de détection, d'un angle de mesure de 360° et de la résolution angulaire la plus élevée de tous les scanners numériques I/O (jusqu'à 0,071°) garantit une détection fiable de tous les objets se trouvant dans la zone de collision potentielle, offrant ainsi une solution toujours parfaitement adaptée aux conditions locales.
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !