Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Détecteurs ultrasoniques pour pulvérisateurs

Détecteur ultrasonique 30GM70

Protection des vergers grâce aux détecteurs ultrasoniques

La culture des vergers demande une attention toute particulière. Pour garantir de bonnes récoltes, mais aussi assurer la survie et la fertilité des arbres, il est nécessaire de les protéger contre les nuisibles et les maladies. Pour maintenir les arbres en parfaite santé, des produits chimiques sont appliqués à l'aide d'un processus de pulvérisation spécial. Ces produits représentent un coût important pour les agriculteurs. Une pulvérisation aussi efficace que possible est une condition sine qua non pour pouvoir vendre la récolte à un prix raisonnable.

Avec la méthode traditionnelle, les pesticides sont pulvérisés de façon continue, y compris entre les arbres, où il n'y a que des rangées vides. Les détecteurs ultrasoniques permettent d'économiser des pesticides en détectant les espaces entre les arbres. Ainsi, la pulvérisation est momentanément interrompue dès qu'un espace est détecté.

Les détecteurs ultrasoniques de la série 30GM70 permettent de pulvériser précisément les pesticides

Un contrôle ciblé pour réduire les dépenses des agriculteurs

Les détecteurs ultrasoniques de la série 30GM70 sont parfaitement adaptés à cette application. Grâce à la technologie de détection ultrasonique extrêmement robuste et à l'indice de protection IP élevé, ces détecteurs peuvent être utilisés dans toutes les conditions météorologiques sans perte de performances. La robustesse de ces détecteurs les rend résistants aux produits chimiques contenus dans les pesticides.

Mise en service simplifiée

Installez les détecteurs ultrasoniques sur le côté du réservoir de stockage. Sélectionnez un détecteur doté d'une force de signal et d'une plage adaptées à votre culture, car les troncs d'arbre font de piètres réflecteurs pour les détecteurs ultrasoniques. Avec sa plage de détection de 35 … 600 cm et ses deux sorties de commutation, le modèle UC6000-30GM70-2E2R2-V15 est idéal pour cette application.

L'adaptateur d'apprentissage UC-18/30GM-IR et le programme ULTRA-PROG-IR rendent l'installation et le paramétrage encore plus faciles. Ces outils vous permettent de visualiser la distance de l'objet et l'intensité du signal d'écho.

Afin d'éviter toute interférence de la pluie ou du brouillard à courte distance, les limites du cône sonore doivent être prises en compte et réduites de 20 % sur l'emplacement de montage.

Les détecteurs ultrasoniques détectent les arbres un par un et interrompent la pulvérisation momentanément en cas d'espace entre ceux-ci. Ce système permet de gagner du temps et de l'argent puisque le réservoir nécessite un nombre réduit de remplissages.

Vos avantages en un clin d'œil

  • Économies de temps et d'argent grâce à la réduction des quantités de pesticides utilisées
  • Solution de détection robuste et fiable
  • Plages élevées pour une détection précise des objets
  • Installation et paramétrage faciles