Solution personnalisée pour la modernisation d'un parc de réservoirs

Boîte de jonction bus terrain antidéflagrante pour le raccordement de tous les signaux de terrain via Ethernet-APL
La demande
L'utilisation durable des ressources et la protection globale de l'environnement comptent parmi les défis mondiaux les plus urgents de notre époque. Les entreprises spécialisées dans la gestion efficace des déchets et le recyclage des ressources jouent un rôle central dans la résolution de ce problème. Afin de garantir le bon fonctionnement et la sécurité de leurs installations, elles doivent non seulement optimiser en permanence leurs processus, mais également respecter les réglementations en matière de protection contre le risque d'explosion.
Une entreprise qui a fait appel à Pepperl+Fuchs en tant que fournisseur de solutions pour adapter la technologie de contrôle de son parc de réservoirs destiné à la gestion et au traitement des déchets a également été confrontée à cette tâche. L'objectif du projet était de convertir l'installation PROFIBUS PA existante à la communication numérique avec l'aide d'experts en protection électrique contre les risques d'explosion. En effet, certains instruments n'étaient pas classés pour la zone 2 ATEX/IECEx et les boîtes de jonction bus terrain en aluminium n'étaient pas protégées contre les courts-circuits. De plus, l'humidité pénétrait de plus en plus souvent, provoquant une corrosion des contacts, ce qui exposait l'ensemble des segments de bus de terrain à des risques de défaillance et entraînait régulièrement des arrêts coûteux et fastidieux du parc de réservoirs.
L'objectif
La conversion de la technologie de commande à la communication numérique devait s'accompagner d' une protection améliorée contre les défauts, d'une gestion avancée des actifs et d'options de diagnostic de pointe afin de permettre une surveillance hautement fiable du système et d'éviter toute défaillance future. L'objectif était de connecter de manière sûre et économique différents types de signaux, tels que des manomètres statiques pour la mesure du niveau, des fourches vibrantes pour les avertissements de débordement et d'inactivité, des détecteurs de température, des détecteurs de proximité et divers appareils de débit et d'analyse, à la technologie de contrôle. Le parc de réservoirs étant classé ATEX/IECEx Zone 2, la solution complète devait également être livrée entièrement certifiée et prête à l'emploi.

La solution
Après une démonstration complète en direct dans les locaux du client par l'équipe commerciale de Pepperl+Fuchs, le client a opté pour une communication numérique basée sur le commutateur de terrain Ethernet-APL de Pepperl+Fuchs. Ce produit a été particulièrement convaincant grâce à sa conception et sa configuration simples, ses fonctions de diagnostic étendues et la possibilité de connecter les signaux PROFIBUS PA déjà utilisés dans le parc de réservoirs au système de commande de manière efficace et avec une sensibilité minimale aux erreurs. L'expertise de Pepperl+Fuchs en matière de solutions s'est avérée décisive : les experts en protection électrique contre les risques d'explosion des Solution Engineering Centers (SEC) de l'entreprise ont développé des solutions de boîtiers en acier inoxydable précâblés et certifiés selon les normes ATEX/IECEx pour la zone 2, sur mesure et selon le principe du « guichet unique ». Il s'agit soit du TM-I (entrées température multiples) pour les détecteurs de température ou les capteurs analogiques, soit du MIO (multi-entrées/sorties) pour jusqu'à 24 entrées et sorties discrètes dans une boîte de jonction bus terrain pour une acquisition efficace des signaux de terrain pour le réseau Ethernet.
Afin d'assurer une étanchéité fiable contre l'humidité, des presse-étoupes et des respirateurs de haute qualitéont été installés conformément aux spécifications du client. Le développement, la fabrication et la livraison de cette solution ont été réalisés en étroite collaboration avec le client afin de garantir qu'elle réponde exactement à ses exigences et offre une solution complète.
Caractéristiques techniques
- Tous les composants sont certifiés pour une utilisation en zone ATEX/IECEx 2.
- Solutions de boîtes de jonction bus terrain entièrement certifiées en acier inoxydable 316 L
- Commutateur de terrain Ethernet-APL sur rail pour la connexion aisée de tous les signaux de terrain au système de commande
- Gestion simple des actifs et diagnostics cohérents via une dorsale Ethernet
- Jusqu'à 24 entrées et sorties par boîte de jonction bus terrain
Les avantages
Avec ce projet, Pepperl+Fuchs a souligné sa position de partenaire qui offre non seulement des composants et des technologies, mais aussi des solutions complètes sophistiquées et personnalisées. Les clients bénéficient de solutions prêtes à l'emploi, entièrement certifiées et protégées contre les risques d'explosion, qui peuvent être installées immédiatement. La mise en œuvre de la solution complète développée ici a permis au client de réaliser des économies substantielles, de réduire les délais de mise en service et de limiter la complexité et les risques. Des solutions durables en acier inoxydable avec protecteurs de segment intégrés (MIO ou TM-I) et alimentations électriques remplacent les boîtes de jonction bus terrain en aluminium utilisées auparavant, qui étaient sujettes aux défauts et à la corrosion. Tous les signaux du système sont intégrés dans une architecture de commande entièrement numérisée via le commutateur de terrain Ethernet-APL, ce qui offre des options complètes pour une gestion simple des actifs et un diagnostic de bout en bout. Le client peut ainsi se concentrer sur les processus clés de son système sans avoir à se soucier en permanence de la protection électrique contre les risques d'explosion et de la transmission des signaux.
En bref
- Solution complète pour la modernisation et la numérisation complètes de la technologie de contrôle dans les parcs de stockage
- Disponibilité accrue et coûts de maintenance réduits grâce à une remise en service réussie
- Intégration rentable des instruments discrets et analogiques existants
- Mise en service rapide grâce à des composants préassemblés et à une reconnaissance simple des instruments
- Assistance étroite tout au long du processus, depuis l'ingénierie et l'assistance au projet jusqu'à la phase de conception et la réception du produit.
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !