Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Conversion fiable des signaux à des températures ambiantes élevées pendant la fabrication des pneus

Un pneu pendant le processus de fabrication

La demande

Au cours de la production du caoutchouc, le caoutchouc naturel est traité à l'aide de chaleur, de soufre et d'autres produits chimiques. Ce procédé est appelé vulcanisation. Dans la fabrication des pneus, la vulcanisation a lieu pendant la phase de moulage. La presse à vulcaniser est la dernière étape avant la finition du pneu. L'application de chaleur provoque des réactions chimiques et la pression exercée par la presse donne au pneu son profil et sa forme définitive. Ce processus implique des températures comprises entre 160 °C et 200 °C, associées à des pressions de 24 bars. La presse est surveillée et contrôlée via un PC hôte local et la salle de contrôle de l'usine de production, où sont également stockées les données historiques.

L'objectif

Les mesures de pression et de température doivent être converties de manière fiable et transmises au PC hôte et à la salle de contrôle. Des thermomètres à résistance sont utilisés pour mesurer la température. Ce signal doit être converti en un signal 4 mA...20 mA. Un transmetteur en tête de sonde, où l'électronique est montée directement sur le thermomètre à résistance, n'est pas une solution adaptée dans ce cas, car l'électronique ne résiste pas aux températures élevées du processus. Le système de mesure doit être très résistant et pouvoir fonctionner correctement malgré les températures élevées.


Conditionneur de signaux dans le système K

La solution

Une armoire électrique et des conditionneurs de signaux constituent une solution possible dans ce cas. Différents conditionneurs de signaux du système K peuvent être utilisés. Le convertisseur de signaux RTD alimenté par boucle KFD0-TR-1 peut être utilisé en remplacement direct d'un transmetteur monté sur tête. L'un des principaux avantages par rapport aux produits concurrents est que ce module est particulièrement robuste dans des conditions de l'environnement difficiles, notamment à des températures ambiantes élevées. En cas d'utilisation d'un thermomètre normal, le convertisseur de température universel KFD2-UT2-2 est également adapté. Ce module présente un avantage supplémentaire : il peut également servir de séparateur, ce qui permet d'utiliser deux fois le signal de température.


Les avantages

Les conditionneurs de signaux du système K sont très résistants aux conditions de l'environnement difficiles et fonctionnent correctement même à des températures élevées. La gamme étendue comprend encore plus de modules, tels que des détecteurs de niveau limite ou des répartiteurs de signaux, ce qui permet de surveiller tous les paramètres critiques à l'aide de modules d'un même système.


En bref

  • Conversion fiable du signal malgré des températures ambiantes élevées
  • La famille de produits du système K offre une gamme étendue et flexible d'applications potentielles

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !