Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

E/S déportées dans les systèmes à lit fluidisé – Intégration facile du système LB et des batteries de vannes dans un seul boîtier

Processus fluides dans les systèmes à lit fluidisé grâce aux systèmes d'E/S déportées

La demande

Lors de la mise à niveau de votre système ou même lors de la planification d'une nouvelle installation, des facteurs individuels tels que l'espace disponible et la connexion au système de commande du processus sont des éléments décisifs qui influencent votre choix technologique.

Dans cet exemple, un système à lit fluidisé existant est modernisé. Ces systèmes sont principalement utilisés dans les zones dangereuses de l'industriepharmaceutique et alimentaire.

Jusqu'à présent, les détecteurs de température et autres transmetteurs 4 à 20 mA sont raccordés à une technologie d'interface placée dans l'armoire. De plus, un bloc de vannes est installé dans un boîtier séparé à l'aide du PROFIBUS.

L'objectif

En raison de modifications des exigences et des codes de pratique, les batteries de vannes de ce système à lit fluidisé doivent désormais être installées dans une armoire de sécurité renforcée, conforme à l'indice de protection IP54. Parallèlement, la connexion PROFIBUS intégrée dans la batterie de vannes doit rester en service.


Le système LB de Pepperl+Fuchs permet une intégration rapide et facile dans l'infrastructure existante de l'usine.

La solution

Le système LB de Pepperl+Fuchs est idéal pour toutes les exigences spécifiées et remplace la technologie d'interface. Les systèmes d'E/S déportées sont également connectés au système de commande de processus via PROFIBUS. L'interface est une passerelle PROFIBUS. Afin d'installer tous les composants dans un seul boîtier, Pepperl+Fuchs a développé un boîtier à sécurité augmentée individuel dans lequel le bloc de vannes et le système d'E/S déportées peuvent être installés. Les modules d'E/S du système LB sont des composants de modification des signaux. Ils préparent les signaux de terrain provenant de la zone dangereuse pour les systèmes de commande de processus ou pour les contrôleurs situés dans la zone non dangereuse. L'installation est simple: les modules, ainsi que les coupleurs de bus et les alimentations, sont simplement enfichés sur la platine.

Les avantages

Le système LB de Pepperl+Fuchs nécessite beaucoup moins de câblage que le câblage individuel classique, moins de jours-homme et réduit considérablement les coûts. Il s'agit du système le plus compact pour l'automatisation des procédés en termes de profondeur et d'autres dimensions. Il peut donc être installé dans des boîtiers très petits. Les modules dangereux et non dangereux peuvent être montés directement les uns à côté des autres, ce qui permet d'optimiser l'espace dans l'armoire de commande. La large gamme de modules d'E/S analogiques et binaires permet de connecter tous les appareils de terrain existants. Comme le système LB dispose d'une connexion PROFIBUS, il peut être intégré rapidement et facilement dans l'infrastructure existante de l'installation. Un seul câble PROFIBUS suffit pour transmettre les signaux du système d'E/S déportées au système de commande de processus. La connexion rapide et facile via PROFIBUS réduit les coûts supplémentaires.


En bref

  • Solution complète : tous les composants installés dans un boîtier certifié Ex e
  • Économie de plusieurs jours-homme lors de l'installation d'un système d'E/S déportées par rapport au câblage individuel
  • Dimensions compactes ; profondeur particulièrement réduite
  • Les modules dangereux et non dangereux peuvent être montés directement les uns à côté des autres.
  • Modules universels : raccordement de tous les appareils de terrain existants

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !