Extension peu encombrante pour plantes existantes

Système d'E/S déportées LB/FB mince, adapté même aux espaces confinés
La demande
Il existe de nombreuses raisons d'ajouter des points de mesure supplémentaires à des installations existantes, telles que l'extension de la production, l'optimisation du contrôle des processus et du contrôle qualité, les mesures de protection de l'environnement et les nouvelles exigences réglementaires. Les systèmes d'E/S déportées modulaires peuvent être utilisés pour transférer des données de processus, en particulier depuis des zones dangereuses. Ils relient les capteurs et les actionneurs au système de commande via une communication numérique. Cependant, lors de la mise à niveau ou de la modernisation des signaux, l'espace disponible est souvent un facteur limitant.
L'objectif
Si des capteurs supplémentaires sont nécessaires, les appareils de terrain correspondants doivent être installés. Même si l'espace disponible est réduit, la structure de l'installation ne doit pas être modifiée lors de son extension. Il doit être possible d'intégrer des composants supplémentaires dans l'architecture existante. L'ajout de nouveaux chemins de câbles doit être évité. Un autre objectif peut être de collecter des données supplémentaires à partir de capteurs et d'actionneurs analogiques existants via une communication numérique.

La solution
Les systèmes d'E/S déportées LB/FB de Pepperl+Fuchs sont composés des modules les plus minces disponibles sur le marché. Ils permettent d'intégrer des capteurs et actionneurs supplémentaires dans les systèmes tout en occupant un espace minimal. Ils rendent les appareils de terrain analogiques compatibles avec la communication numérique, permettant ainsi aux opérateurs de profiter de tous les avantages de la communication numérique. Les câbles existants sont conservés et continuent d'être utilisés.
Les systèmes d'E/S déportées LB/FB sont modulaires et peuvent être installés à proximité immédiate des capteurs, même dans les zones 1 et 2. Les systèmes se composent d'une platine, d'une alimentation d'
, de modules d'E/S et d'une passerelle. Le système d'E/S déportées LB est adapté aux zones non dangereuses et à la zone 2/Div. 2. Le système d'E/S déportées FB est disponible pour la zone 1.
Caractéristiques techniques
- La conception modulaire, le mélange des signaux et la connexion des bus peuvent être librement sélectionnés et combinés.
- Le plus grand choix de modules E/S pour chaque application
- Jusqu'à 80 canaux analogiques ou 184 canaux numériques par système
- Redondance pour l'unité d'alimentation et l'unité de communication sélectionnable
- Arrêt d'urgence pour les modules DO et AO avec classification SIL
- Technologie de bornes librement sélectionnable (bornes à vis ou à ressort)
- Communication HART haute performance continue
- Homologations Ex dans le monde entier (ATEX, IECEx, UL, INMETRO, EAC)
Les avantages
Les systèmes d'E/S déportées Pepperl+Fuchs permettent d'obtenir un nombre maximal de signaux par armoire électrique. Le câblage et la distribution sont simples et l'armoire électrique nécessite un encombrement minimal. Ces appareils étant montés sur le terrain, aucuncoffret de répartition n'est nécessaire. Pepperl+Fuchs fournit des solutions prêtes à installer, y compris le précâblage, qui peuvent être testées sur demande avant la livraison.
En bref
- Expansion de l'usine malgré un espace limité
- Intégration de composants supplémentaires dans l'architecture existante
- Montage à proximité d'instruments
- Poursuite de l'utilisation des câbles existants
- Coûts et travaux d'installation minimes
- Particulièrement adapté aux zones dangereuses
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !