Surveillance du flux de transport dans les usines de transformation de la viande

La cellule en mode barrage de la série 18GF fonctionne de manière fiable dans le brouillard et dans des environnements extrêmes.
La demande
Dans les usines de transformation de la viande, le flux de transport de la viande dans les réfrigérateurs et les chaînes de transformation doit être surveillé et contrôlé. La solution de capteurs proposée doit être hautement fiable et fonctionner efficacement, sans fausses détections, malgré les conditions difficiles de l'environnement. Elle doit notamment résister à un environnement brumeux après les processus de nettoyage à l'eau chaude, qui entraînent d'importantes fluctuations de température, de -10 °C à +50 °C. Un capteur robuste, bien conçu et hautement performant est essentiel pour maintenir un fonctionnement précis dans ces conditions extrêmes et garantir un contrôle ininterrompu et précis du processus de manipulation de la viande.
L'objectif
Le plus grand défi dans cette application est de fonctionner dans un environnement brumeux, typique des usines industrielles de transformation de la viande, où les capteurs doivent être suffisamment robustes pour fonctionner de manière fiable. Les capteurs doivent détecter avec précision la présence de viande tout en ignorant les interférences causées par la buée. Pour ce faire, les appareils doivent être équipés d'un boîtier qui garantit à la fois leur durabilité et leur fiabilité. Plus précisément, les capteurs doivent répondre àl'indice de protection IP68, qui garantit leur résistance à l'humidité. Ce niveau de protection est essentiel pour résister aux conditions difficiles qui règnent dans ces usines de transformation et garantir un fonctionnement constant et précis.

La solution
La solution précédente était une cellule en mode barrage avec un indice de protection IP68, mais en raison des fluctuations de température importantes pendant le nettoyage, la lentille de la cellule se condensait pendant le processus. Après avoir testé et évalué divers produits classés IP68, le détecteur optoélectronique à faisceau traversant de la série 18GF s'est avéré être la solution idéale pour cette application. Son indice de protection élevé garantit sa longévité et sa fiabilité grâce à son boîtier entièrement étanche, qui lui permet de résister à des conditions difficiles telles que l'humidité, le brouillard et les variations extrêmes de température. La lentille du capteur 18GF (70169398 OBE10M-18GF60-S2PP-0,3M-V1-IR) a été spécialement conçue pour empêcher la condensation, assurant ainsi une détection continue et précise de la viande pendant le transport.
Caractéristiques techniques
- Portée de détection 10 m
- Avec une étanchéité renforcée, indice de protection (IP68)
- Angle d'ouverture réduit, diminue les interférences mutuelles entre les paires
- Insensible à la lumière ambiante
- Protection contre les courts-circuits
- Boîtier fileté M18

Les avantages
En utilisant notre appareil, le client bénéficie de capteurs robustes conçus pour offrir des performances fiables dans des conditions de températures extrêmes (-10 °C à +50 °C) et capables de résister à des environnements difficiles et à des processus de nettoyage exigeants. L'appareil garantit une détection précise même dans des environnements difficiles, tels que le brouillard, tout en maintenant des performances élevées et un contrôle sur le processus de production. Nos équipes d'assistance commerciale et technique sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et minimiser les préoccupations potentielles, renforçant ainsi la confiance et la satisfaction des clients.
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !