22.06.2026Saurez-vous trouver la solution ? Notre devinette tirée du n° 3 de notre lettre d'information électronique, juin 2026

Un cow-boy, quatre chevaux, un seul objectif : rejoindre le saloon le plus vite possible. Saurez-vous déterminer combien de trajets il faudra effectuer – et dans quel ordre ?
Le problème des cow-boys
Un cow-boy s'apprête à terminer sa journée et à se rendre au saloon, mais il doit d'abord ramener quatre chevaux au ranch tout seul. Cela semble assez simple, si ce n'est un petit problème logistique : il ne peut monter qu'un seul cheval à la fois et n'en mener qu'un autre à ses côtés. Deux chevaux à la fois, pas plus.
Pour ne rien arranger, ces quatre animaux ont des vitesses très différentes :
· Cheval A : 30 minutes pour le parcours
· Cheval B : 40 minutes
· Épreuve C (équitation) : 80 minutes
· Épreuve D d'équitation : 100 minutes
Chaque fois qu'il chevauche avec deux chevaux, c'est le plus lent qui donne le rythme ; ainsi, le trajet avec B et C dure 80 minutes, quoi qu'il arrive.
La question est la suivante : comment le cow-boy doit-il organiser ses trajets pour arriver au saloon le plus tôt possible ?
Solution
L'astuce consiste à envoyer ensemble les deux chevaux les plus lents : ainsi, leur lenteur combinée ne vous coûte qu'une seule fois. Le cheval le plus rapide disponible sert toujours de navette pour le retour au paddock.
BaladeItinéraireHeure
1 A + B → Ranch, 40 min.
2 A ← retour au paddock dans 30 min.
3 C + D → Ranch, 100 min.
4 B ← retour au paddock dans 40 min.
5 A + B → Ranch, 40 min.
Total250 min.
On commet souvent l'erreur intuitive de toujours emmener le cheval le plus rapide pour lui tenir compagnie, ce qui revient à obliger A ou B à subir toutes les sorties à allure lente avec C et D. Envoyez plutôt C et D ensemble : vous ne subirez ainsi cette pénalité de 100 minutes qu'une seule fois.
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !