01.10.2026Saurez-vous trouver la solution ? Notre devinette tirée de la lettre d'information.

Deux collègues, une pause, une tâche : à quelle heure les catalogues d'automne seront-ils prêts à être expédiés ?
Expéditions d'automne
Lisa et Ben sont censés travailler ensemble pour préparer l'expédition des nouveaux catalogues d'automne. Si elle travaillait seule, il faudrait 6 heures à Lisa pour mener à bien cette tâche ; s'il travaillait seul, il faudrait 4 heures à Ben. Ils commencent à travailler ensemble à 8 h.
1. Après avoir travaillé ensemble pendant une heure, Ben doit partir pour un rendez-vous avec un client.
2. Pendant ce temps, Lisa continue à travailler seule pendant 30 minutes.
3. Ensuite, Ben revient, et ils continuent tous les deux à travailler ensemble jusqu’à ce que tout soit emballé et prêt à être expédié.
À quelle heure l'expédition sera-t-elle entièrement terminée ?
Solution
Lisa traite 1/6 de la cargaison par heure, tandis que Ben en traite 1/4. Ensemble, ils traitent donc 1/6 + 1/4 = 5/12 de la cargaison par heure.
1re heure (8 h – 9 h), ils travaillent tous les deux ensemble : les 5/12 de l'expédition sont terminés.
Ben fait une pause de 30 minutes (de 9 h à 9 h 30), tandis que Lisa travaille seule : elle traite 1/12e supplémentaire de l'expédition au cours de ces 30 minutes.
À 9 h 30, 5/12 + 1/12 = 6/12, ce qui signifie que la moitié du travail est terminée — un point de repère utile pour évaluer leur progression.
À partir de 9 h 30, ils travaillent à nouveau ensemble : il reste la moitié (1/2) de la cargaison. À un rythme combiné de 5/12 par heure, il leur faudra (1/2) ÷ (5/12) = 6/5 heures, soit 1 heure et 12 minutes.
9 h 30 + 1 heure 12 minutes = 10 h 42
Par conséquent, l'expédition sera entièrement terminée à 10 h 42.
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !