31.10.2023Smart-Ex® 03 : smartphone 5G hautes performances pour les zones à risque d'explosion

Avec le nouveau Smart-Ex 03, Pepperl+Fuchs porte la digitalisation des procédés dans les zones à risque d'explosion à un niveau supérieur. Le smartphone 5G, développé en Europe, combine toute l'expertise du Groupe Pepperl+Fuchs à celle de ses filiales ecom Instruments, experte en appareils mobiles de sécurité intrinsèque, et Aava Mobile, spécialiste des tablettes industrielles et des technologies sans fil. Par conséquent, il est équipé de nombreuses fonctionnalités qui répondent à toutes les exigences du secteur : Voice over IP, boutons programmables, mode Wi-Fi only, diagnostics et assistance à distance, mise en œuvre des applications Industry 4.0 les plus diverses.

Le Smart-Ex 03 disposera de certifications adaptées aux zones à risque d'explosion du monde entier et pourra être déployé sur tous les réseaux porteurs sans fil publics et privés ainsi que sur les réseaux de campus d'entreprise. Doté de la technologie 5G et du Wi-Fi 6, le smartphone Android 6 pouces propose des performances élevées et des options de déploiement flexibles.

Hautes performances avec la 5G
La puissante technologie 5G permet un débit de données élevé avec une faible latence. Parallèlement, la technologie assure une localisation précise des objets sur le terrain. Le Smart-Ex 03 est ainsi parfaitement adapté aux travaux de maintenance et d'entretien. Le smartphone 5G peut également être utilisé pour les propres réseaux de campus particulièrement sécurisés de l'entreprise. Les entreprises sont ainsi autonomes et offrent une protection supplémentaire contre les fuites de données sensibles. Le smartphone 5G offre donc aux utilisateurs un niveau élevé de sécurité et de fiabilité.
Fonctionnement fiable des appareils et utilisation facile, où que vous soyez
Le fonctionnement sûr et fiable du Smart-Ex 03 est non seulement assuré par la 5G, mais aussi par la fonction de contrôle de l'état de santé. Le contrôle innovant de l'état de santé des appareils du Smart-Ex 03 convainc grâce à un autocontrôle amélioré, parmi les nombreuses autres améliorations de l'interface utilisateur et de l'interface utilisateur UX. Des outils de diagnostic et de dépannage sophistiqués aident les administrateurs IT et des appareils à assister efficacement les utilisateurs et à optimiser la disponibilité.
Le Smart-Ex 03 se distingue également par sa conception conviviale. Il est très pratique, ergonomique, bien équilibré et en même temps confortable à utiliser.
Services et assistance dans le monde entier
Pour les services et l'assistance, les spécialistes des ventes et des applications internationales du Groupe Pepperl+Fuchs sont également à la disposition de nos clients dans plus de 80 pays. Sur la base des cas d'utilisation de nos clients, Pepperl+Fuchs a pu développer des concepts de services et de solutions innovants. À cette fin, nous proposons un contrat de service convivial d'une durée minimale de trois ans.
Caractéristiques du Smart-Ex® 03
- Transparence totale : le développement interne complet en Europe, de la plateforme au produit, offre une sécurité supplémentaire
- Service et assistance dans le monde entier : spécialistes des ventes internationales et ingénieurs d'applications et de systèmes dans plus de 80 pays
- Hautes performances : la fonctionnalité 5G et le processeur Qualcomm offrent une sécurité, une fiabilité et un débit de données élevés, ainsi qu'une faible latence
- Déploiement pratique sur le terrain : conception conviviale du produit et de l'interface pour une expérience utilisateur exceptionnelle
- Flexibilité du réseau et compatibilité avec les opérateurs : large gamme de bandes radio et certifications d'opérateurs pour un déploiement mondial
- Protection de l'investissement : spécifications Android Enterprise Recommended avec correctifs de sécurité et options de mise à niveau Android, concept de solution et de service innovant et contrat de service généreux de trois ans
- Amélioration des processus commerciaux : adaptés aux divers domaines d'application tels que la communication, les flux de travail numériques et la gestion des ordres de travail, la sécurité opérationnelle ou les applications de réalité augmentée, le smartphone offre la réponse idéale à chaque cas d'utilisation
- Architecture de sécurité avancée : la surveillance innovante de l'état de santé des appareils du Smart-Ex 03 convainc grâce à un autocontrôle avancé, parmi les nombreuses autres améliorations de l'interface utilisateur et de l'interface utilisateur UX ; des outils de diagnostic et de dépannage sophistiqués sont disponibles
