22.02.2023Profil Smart Sensor 2e édition : trouver un dénominateur commun dans IO-Link

Bien qu'il existe actuellement une grande variété de détecteurs IO-Link, comme ceux proposés par Pepperl+Fuchs, ils partagent de nombreuses similitudes fonctionnelles (identification, diagnostic, variables de données de processus, voie de signal de commutation, apprentissage). Les profils Smart Sensor tirent parti de ces similitudes. La deuxième édition de ces profils permet de mieux contrôler les divers composants pour une intégration des détecteurs IO-Link plus rapide et plus flexible que jamais.
Trois types de détecteurs additionnels
En raison d'une large distribution, la dernière extension des profils de détecteurs contient les classifications de détecteurs inter-technologies suivantes :
- Détecteurs de commutation fixe (FSS) : détecteurs binaires avec point de commutation fixe
- Détecteurs de commutation réglable (AdSS) : détecteurs binaires avec point de commutation réglable
- Détecteurs de mesure numérique (DMS) : détecteurs de mesure
Tous les périphériques de profil suivent les spécifications du « profil commun » et prennent généralement en charge le profil « d'identification et de diagnostic » défini ici. Ce profil contient des données d'identification pertinentes et des informations générales de diagnostic sur l'état actuel de l'appareil. Les classes de profil mentionnées ci-dessus peuvent être combinées avec la fonction « désactivation du transducteur », ce qui permet d'arrêter le détecteur de manière contrôlée via les données de processus, par ex. pour la maintenance. En plus de ces fonctions, les périphériques de profil peuvent également proposer des fonctions étendues spécifiques au fabricant.
Intégration et fonctionnement simplifiés des détecteurs IO-Link
La deuxième édition des profils Smart Sensor offre de nouveaux avantages. Les réglages sont effectués avec les mêmes paramètres, les données de réglages ont la même signification et les valeurs des processus peuvent être interprétées de manière uniforme. Le principal avantage réside dans les différentes classes de profil, qui sont définies par une gamme prédéfinie de fonctions. En outre, les modules de fonction sont spécifiés pour chacune des classes de profils Smart Sensor. Les noms des paramètres, les valeurs réglables et le diagramme de la description de l'appareil IOOD sont également définis de manière uniforme.
Les avantages sont évidents. La similitude des fonctions et des interfaces facilite l'intégration et la manutention.
- Flexibilité : les fonctions des périphériques de profil sont facilement interchangeables, ce qui laisse une marge de manœuvre lors de la planification. Cette caractéristique apporte plus de flexibilité en présence de risques gérables.
- Gain de temps : les appareils peuvent être configurés et les paramètres fixés en fonction de schémas uniformes pendant la mise en service. Ceci est pris en charge par la désignation et la structure uniformes des paramètres affichés dans l'outil d'ingénierie.
- Gain d'énergie : simple d'utilisation pour les programmeurs d'applications en raison de la disponibilité des implémentations de référence et des modules de fonction standardisés.
La prochaine étape vers la standardisation

IO-Link par Pepperl+Fuchs
Pepperl+Fuchs propose une large gamme de détecteurs intelligents Smart Sensor dotés d'une interface IO-Link. Des barrières photoélectriques aux rideaux optoélectroniques, en passant par les détecteurs de distance et les détecteurs ultrasoniques jusqu'aux systèmes de mesure de position inductive : tous ces appareils combinent les avantages d'IO-Link et optimisent l'efficacité des processus de votre usine…