10.01.2024Puissante et solide : nouvelle tablette Pad-Ex® 01 P12 pour utilisation en Zone 2/22, Div. 2

Tablette ultra-fine et légère pour une utilisation dans les zones à risque d'explosion
La nouvelle tablette Windows® Pad-Ex® 01 P12 classée pour zones à risque d'explosion est non seulement solide, mais aussi extrêmement puissante. Équipée du dernier processeur Intel® Core™ i5-1235U avec vPro™ de 12e génération, la Pad-Ex définit de nouvelles normes en termes de performances et d'innovation.
Grâce au système d'exploitation Windows® 11 Pro 64 bits extrêmement rapide, même les tâches exigeantes peuvent être exécutées à une vitesse élevée et avec une efficacité maximale. Le transfert de données fonctionne également à une vitesse extrêmement élevée grâce à Thunderbolt™ 4, Intel® Wi-Fi 6E et Bluetooth® 5.3. Cela signifie que la tablette garantit un traitement des données fluide et optimal, même dans les zones à risque d'explosion, aussi bien à l'arrêt qu'en mouvement.

Prise en main ergonomique et conviviale, aussi bien à l'arrêt qu'en mouvement
La tablette classée pour zones à risque d'explosion peut être intégrée de manière flexible au réseau de bureau et d'entreprise via une interface de bureau en option, ainsi que dans des applications mobiles. Avec un poids de 1,2 kg et une hauteur de seulement 20 mm, la Pad-Ex ultra-fine et légère allie mobilité et flexibilité dans un seul appareil. Elle dispose d'un écran large 11,6", la solution idéale pour les travailleurs mobiles de divers secteurs, et peut même être utilisée à la lumière du soleil. Le mode tactile permet une adaptation programmable individuellement selon les préférences de fonctionnement de l'utilisateur : gants, doigts ou stylet.
L'interface d'accueil de bureau en option garantit une intégration fluide à un réseau de bureau et d'entreprise. L'interface crée une expérience utilisateur semblable à celle d'un ordinateur de bureau, transformant la tablette en un PC de bureau entièrement fonctionnel si nécessaire. Cette fonction permet non seulement une utilisation ergonomique pour les applications mobiles, mais également une adaptation fluide aux environnements de travail fixes. Cela fait de la Pad-Ex un complément ou une alternative idéal(e) pour les PC de bureau classiques, les ordinateurs portables ou les écrans muraux.
Fonctionnalités supplémentaires pour une polyvalence accrue des applications
La tablette permet encore plus de flexibilité avec une large gamme de fonctions supplémentaires, telles que le scanner de codes-barres en option. L'imageur 2D le plus fin de Honeywell, la série N670X, permet de lire des codes-barres 1D et 2D avec fiabilité et précision. La tablette permet donc une plus grande variété d'options d'application.
Avec son équipement de caméra haute résolution comprenant une caméra arrière à mise au point automatique de 8,0 méga pixels et flash LED ainsi qu'une caméra avant de 2,0 méga pixels, nous vous garantissons une qualité d'image optimale. Cela permet de réaliser de nombreuses applications, de la documentation à la visioconférence. La Pad-Ex 01 P12 est une solution flexible et performante pour une grande variété d'applications dans les zones à risque d'explosion jusqu'à la Zone 2/22, Div. 2. En outre, les contacts Pepperl+Fuchs locaux dans le monde entier fournissent une assistance rapide et directe en cas de problème.
Caractéristiques de la Pad-Ex® 01 P12
Performances exceptionnelles : première tablette Ex avec processeurs Intel® Core™ de 12e génération
- Idéale pour les travailleurs sur le terrain : extérieur ultra-fin et léger avec écran large 11,6"
- Efficacité : système d'exploitation haut débit Windows® 11 Pro 64 bits pour les tâches les plus exigeantes
- Flexibilité : interface d'accueil de bureau en option : permet une intégration fluide aux réseaux de votre bureau et de votre entreprise
- Avantages impressionnants : scanner de codes-barres 1D / 2D en option (imageur 2D le plus fin de Honeywell)
- Transmission de données à vitesse élevée : compatible avec Thunderbolt™ 4, Intel® Wi-Fi 6E et Bluetooth® 5.3
- Une assistance dans le monde entier : résolution rapide et directe des problèmes par les contacts Pepperl+Fuchs locaux