21.10.2024Nouveau boîtier client léger industriel BTC24

Fiabilité et flexibilité pour un fonctionnement 24 h/24 et 7 j/7
Pepperl+Fuchs élargit une fois de plus son portefeuille de boîtiers clients légers industriels (BTC). Le nouveau BTC24 succède au BTC14 éprouvé et a été spécialement conçu pour une utilisation à long terme dans les salles de commande et les environnements industriels exigeants. Grâce à sa conception compacte et robuste, il garantit une fiabilité et une flexibilité maximales pour un fonctionnement 24 h/24 et 7 j/7.
Le dernier BTC24 prend en charge jusqu'à quatre écrans 4K à 60 Hz simultanément. Il est donc idéal pour une utilisation dans les salles de commande modernes, où des données détaillées et complètes doivent être affichées sur plusieurs écrans en même temps. La mémoire RAM DDR4 de 8 Go (configurée en 2x 4 Go en mode double canal) garantit un fonctionnement fluide et sans saccades.

Émulation EDID pour une sortie vidéo fiable
Pour la première fois, Pepperl+Fuchs intègre l'émulation EDID dans le BTC24. Cette fonction garantit la stabilité de la sortie vidéo même en cas de perte temporaire du signal du moniteur connecté. Dans les environnements industriels où la visualisation continue est essentielle, l'émulation EDID empêche la réinitialisation des écrans après une interruption. Ainsi, le BTC24 assure un fonctionnement fluide. Des verrous de câble supplémentaires empêchent les câbles de tomber accidentellement, évitant ainsi les pannes même en cas de vibrations dans la salle de commande.
Amélioration de la connectivité
Le BTC24 est fourni avec un troisième port Ethernet comme le BTC22. Cela permet d'intégrer un second réseau indépendamment des connexions MES ou DCS déjà redondantes. Cela offre une flexibilité supplémentaire pour faire fonctionner différents réseaux simultanément et augmente la fiabilité grâce à une redondance supplémentaire. Par exemple, une connexion au système ERP peut être établie sans avoir à reconnecter les câbles. Le BTC24 est également doté d'un port USB-C qui simplifie l'utilisation de périphériques modernes. En outre, un port USB-A supplémentaire a été ajouté par rapport au BTC14. Cela permet de connecter des périphériques supplémentaires.

Robuste et durable pour répondre aux exigences industrielles
Comme ses prédécesseurs, le BTC24 se caractérise par sa robustesse et sa disponibilité à long terme. La conception sans ventilateur et l'absence de pièces mobiles le rendent particulièrement résistant aux fluctuations de température et aux vibrations, ce qui constitue d'ordinaire un défi dans les environnements industriels. Grâce à sa conception compacte, le BTC24 peut être installé de manière flexible. Les options de montage incluent le montage sur bureau, mural, VESA ou sur rail DIN. Il s'agit donc d'un choix idéal pour les applications dans des espaces limités.
En outre, le système VisuNet RM Shell 6 préinstallé (basé sur Windows 10 IoT LTSC 2021) associé au logiciel de gestion des clients légers, VisuNet Control Center, permet une gestion centralisée et efficace du système, augmentant ainsi l'efficacité des opérations quotidiennes. Le BTC24 peut également être configuré et commandé avec le système d'exploitation IGEL OS 12 (basé sur Linux) ou en tant que client léger ThinManager® Ready (bientôt disponible).
Comme pour le BTC22, Pepperl+Fuchs s'appuie sur des composants disponibles à long terme pour le BTC24, ce qui protège l'investissement pour les années à venir. Le dernier boîtier client léger industriel offre donc une solution flexible et tournée vers l'avenir pour les applications industrielles qui exigent le plus de fiabilité et de performances. Grâce à ses fonctions avancées et à son matériel robuste, le BTC24 permet aux opérateurs usine de pouvoir compter sur lui à long terme, y compris dans les environnements difficiles.
Atouts du BTC24
- Conçu pour un fonctionnement 24 h/24 et 7 j/7 dans les salles de commande et les environnements industriels
- DDR4 de 8 Go (2x 4 Go de RAM double canal)
- Émulation EDID intégrée
- Troisième port Ethernet, port USB-C, port USB-A supplémentaire
- Conception robuste
- Disponible avec le micrologiciel VisuNet RM Shell 6 ou IGEL OS 12 préinstallé
- Disponibilité à long terme