Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Les ultrasons d'une autre manière : système de détecteur ultrasonique pour l'industrie USi®

Système de détecteur ultrasonique pour l'industrie USi avec deux transducteurs connectés dans des boîtiers miniatures

Pepperl+Fuchs ajoute le puissant système de détecteur ultrasonique pour l'industrie USi à sa vaste gamme de détecteurs ultrasoniques. Sa conception compacte, ses transducteurs ultrasoniques découplés et son lobe acoustique elliptique le distinguent nettement des détecteurs ultrasoniques standard et offrent une flexibilité exceptionnelle en termes d'applications et de robustesse. Les canaux de détecteurs indépendants, les ensembles de paramètres interchangeables et les différents modes de fonctionnement rendent la solution facilement adaptable à différentes applications, tandis que le système de détection robuste garantit un contrôle fiable de la zone en trois dimensions, en intérieur et en extérieur, y compris dans des conditions difficiles.

Plage de détection étendue grâce au lobe acoustique elliptique

Lobe acoustique elliptique du système de détecteur ultrasonique pour l'industrie USi

Ce contrôle de zone en trois dimensions est possible grâce à la forme unique du lobe acoustique de l'industrie USi : avec les détecteurs ultrasoniques conventionnels, les ondes sonores se propagent en forme de cône, tandis que la section transversale de la plage de détection est ronde. En revanche, le lobe acoustique du système USi présente une section transversale elliptique. Cette caractéristique offre un avantage majeur pour la détection d'objets dans une plage de contrôle étendue. Par exemple, dans le cadre de la détection de charges, les objets aux contours différents tels que les palettes, les caisses, les cadres, etc. peuvent être détectés de manière fiable.

Navigation de la flotte AMR à l'aide de l'industrie USi

Découplage et plage de détection étendue pour une flexibilité maximale

Les deux transducteurs ultrasoniques (les véritables unités de détection du système) mesurent seulement 27 x 21 x 13 mm. Ils sont découplés de l'unité d'évaluation et peuvent être installés à une longueur de câble allant jusqu'à trois mètres à différents endroits. Outre son format compact, ce concept offre une grande flexibilité en ce qui concerne le positionnement des différents composants. Par exemple, les transducteurs compacts peuvent être montés directement sur un bras robotisé ou dans un robot mobile autonome (AMR) pour garantir un contrôle ciblé de la vitesse et de la distance, ainsi qu'une protection fiable contre les collisions.

Logiciel intelligent, ensembles de paramètres interchangeables

L'unité d'évaluation dispose d'un algorithme logiciel intelligent pour le traitement des signaux sonores. Si plusieurs systèmes USi sont utilisés dans le même environnement, cet algorithme masque automatiquement l'écho d'interférence qui peut se produire et permet une utilisation parallèle en cas de rencontre. L'unité d'évaluation permet de connecter jusqu'à deux transducteurs ultrasoniques avec leurs propres canaux, qui peuvent être configurés individuellement via PACTware. Pour chaque transducteur, deux ensembles de paramètres sont disponibles pour la distance, l'évaluation, les sorties et l'apprentissage, et peuvent être interchangés via une entrée numérique paramétrable dans l'application. Dans la mesure où une unité d'évaluation suffit pour deux détecteurs, les coûts d'investissement restent faibles.

Évaluation sélective dans trois modes de fonctionnement

L'appareil pour l'industrie USi apprend à détecter son environnement de manière détaillée en mode apprentissage. Pendant l'apprentissage, un point de référence peut également être défini pour éviter toute altération de la détection par le détecteur. Il peut s'agir d'une machine stationnaire située, par exemple, dans la plage de détection. Les utilisateurs peuvent sélectionner les éléments déclencheurs du détecteur : objets présents, objets absents ou ces deux critères. L'évaluation sélective est activée après l'apprentissage de l'environnement. Elle est donc adaptée aux exigences de l'application.

Cela est également valable pour le temps de cycle du détecteur, qui peut être défini dans une plage comprise entre 10 et 200 millisecondes. Un cycle court permet de détecter les objets qui se déplacent rapidement ; des distances plus longues stabilisent la mesure dans les environnements à haute impédance. Le transducteur ultrasonique pour l'industrie USi est conforme à l'indice de protection IP69, résiste à l'humidité et peut également être utilisé sans crainte dans les zones exposées.

Applications types

Les détecteurs pour l'industrie USi sont souvent utilisés dans les véhicules à guidage automatique (AGV) et les robots mobiles autonomes (AMR), par exemple dans les zones de production, les entrepôts et les centres d'expédition. Les autres domaines d'utilisation incluent les applications robotiques et l'aviation, par exemple dans le cadre de la protection contre les collisions entre les avions et les véhicules de transport de bagages.

Atouts du système de détecteur ultrasonique pour l'industrie USi

  • Le système de détecteur détaché offre une grande flexibilité d'installation : les transducteurs ultrasoniques miniatures s'adaptent aux petits espaces
  • Contrôle de zone optimal à l'aide d'un champ de détection 3D elliptique unique
  • Flexibilité maximale grâce aux canaux indépendants, chacun comportant deux ensembles de paramètres interchangeables
  • Trois modes de fonctionnement sélectionnables et temps de cycle de détecteur réglable pour une adaptation optimale à l'application
  • Intégration simple du détecteur et excellente protection contre les altérations grâce à un apprentissage simple de l'environnement
  • Fiabilité maximale : la suppression de l'écho dû aux interférences mutuelles garantit un fonctionnement fluide