13.01.2026Solutions IIoT pour la communication industrielle dans les industries de transformation

Pepperl+Fuchs participe depuis le tout début à la plateforme Industrie 4.0, fondée en 2013. En 2015, l’entreprise a joué un rôle déterminant dans l’élaboration du modèle d’architecture de référence de l’Industrie 4.0 (RAMI), qui définit l’approche structurée et les fondements de la communication pour l’Industrie 4.0.
Sous le terme « Manufacturing-X », les acteurs de la plateforme Industrie 4.0 s'efforcent désormais de passer à la vitesse supérieure. Selon le ministère fédéral allemand de l’Économie et de l’Action climatique, l’objectif de cette initiative — qui s’inspire notamment des « leçons tirées » des pénuries d’approvisionnement survenues pendant les années de pandémie — est de numériser les chaînes d’approvisionnement dans l’industrie : « Les entreprises devraient pouvoir utiliser les données de manière souveraine et conjointe tout au long de la chaîne de fabrication et d’approvisionnement. Cela permet des innovations numériques pour une plus grande résilience, une meilleure durabilité et une compétitivité accrue. »
La communication industrielle dans les usines de traitement : un défi de taille
Là encore, Pepperl+Fuchs apporte une contribution significative grâce à diverses technologies, s’appuyant sur son expertise de haut niveau et de longue date en matière de protection contre le risque d'explosion, en particulier pour l’industrie de transformation. Les configurations d’usine, qui se caractérisent parfois par des espaces (et des longueurs de câbles) considérables et par des exigences spécifiques en matière de protection contre le risque d'explosion, imposent des conditions particulières pour le transfert de volumes importants de données. Plusieurs études de cas montrent comment cette tâche peut être résolue grâce à des technologies intelligentes de protection contre le risque d'explosion et à la connexion d’appareils mobiles intelligents, y compris des applications IIoT.
Études de cas : Dépannage 4.0
Technologie intelligente antidéflagrante dans le domaine des installations de traitement
Un appareil de terrain connecté à un commutateur de terrain FieldConnex® Ethernet-APL sur rail signale une erreur au système de gestion des actifs de l'usine, développé par Neoception, via le cloud. Comme le défaut ne peut être corrigé à distance, un technicien équipé du smartphone à sécurité intrinsèque Smart-Ex® 03 et d’une unité CPU de poche se rend sur le site de l’usine de traitement. Tout au long de l’intervention, il reste en liaison permanente avec une équipe d’experts à distance via le réseau 5G interne de l’usine. Ceux-ci le guident non seulement dans le dépannage et la réparation, mais assurent également la protection du travailleur isolé.
Maintenance préventive
Maintenance préventive avec HART et les appareils mobiles intelligents
Une vanne indique qu'elle est usée et doit être remplacée prochainement. Les données actuelles de l'appareil concernant son état sont transmises via le protocole de communication HART. En cas d'arrêt planifié de l'installation, la vanne peut être remplacée par un technicien à l'aide du système de gestion des ordres de travail. Le technicien peut ainsi intégrer efficacement cette intervention dans son itinéraire. Une documentation photographique de l'installation est réalisée à l'aide d'un smartphone.
Extension de l'usine
L'extension des installations simplifiée grâce à Ethernet-APL et Tab-Ex® 03
Le technicien reçoit une notification push sur sa tablette Tab-Ex® 03 : une vanne commandée vient d'arriver. Il la récupère et l'installe dans le système. Le câble est raccordé entre le commutateur Ethernet-APL et l'appareil, et la connexion est établie. L'appareil de terrain est automatiquement détecté, enregistré et peut être configuré. Les paramètres de base peuvent être validés ou les paramètres par défaut fournis par le fabricant de l'appareil peuvent être sélectionnés.

L'étiquette signalétique numérique : l'accès à toutes les informations disponibles
Les trois vannes illustrées sur la photo sont toutes équipées d’un identifiant unique qui permet d’accéder à l’ensemble des informations et de la documentation. Cet identifiant unique est normalisé conformément à la norme CEI 61406 pour chaque numéro de série individuel, sous la forme d’un code QR. Le technicien scanne le code QR de l’une des trois vannes à l’aide du Smart-Ex® 03 et lit l’étiquette signalétique numérique de cet appareil de terrain : cela lui donne accès à l’Asset Administration Shell (AAS) de ce dispositif de terrain précis. Il s’avère que l’erreur doit se trouver dans l’une des autres vannes. Il scanne donc l’étiquette signalétique numérique de la deuxième vanne — le Smart-Ex affiche alors le message d’erreur. Les données et la liste des pièces détachées de la vanne défectueuse sont désormais disponibles via l’Asset Administration Shell. Le technicien a la pièce détachée nécessaire avec lui, la remplace et la commande immédiatement d’un simple clic.
Ce démonstrateur montre qu'avec les technologies appropriées, il est tout à fait possible de mettre en place une connectivité numérique de bout en bout, jusqu'au cloud, dans les zones à risque.

L'Asset Administration Shell : la colonne vertébrale de l'Industrie 4.0
L'élément central d'un tel scénario est l'Asset Administration Shell (AAS) — la norme indépendante du secteur, conforme à la norme CEI 61360, qui régit la fourniture d'informations sur un dispositif (actif) ainsi que la communication uniformisée. Chaque actif dispose de son propre AAS, qui stocke des informations sur ses propriétés et ses capacités, telles que les plans de construction, les données produit, les changements d'état, etc., depuis le début du développement du produit et tout au long de son cycle de vie. L'AAS représente donc le jumeau numérique de l'objet ou de l'actif, le plus souvent physique. Grâce à son AAS, chaque actif peut être identifié et référencé à l'échelle mondiale. Grâce à des interfaces normalisées et à un langage uniforme, les personnes ou les machines peuvent trouver, échanger et stocker toutes les données et informations souhaitées sur un actif spécifique — cela garantit une interopérabilité mondiale et ouvre la voie à des réseaux de valeur numériques.

Identifiant unique : élément clé de l'interface de gestion des actifs et de l'étiquette signalétique numérique
Grâce à l'identifiant unique normalisé par la norme CEI 61406, il est possible d'accéder automatiquement au système d'identification automatique (AAS) des objets physiques. L'étiquette signalétique numérique est un sous-modèle unifié de l'AAS qui met à disposition sous forme numérique toutes les informations pertinentes ainsi que les certificats et la documentation. Par rapport aux étiquettes signalétiques analogiques classiques, l'AAS et l'étiquette signalétique numérique apportent une valeur ajoutée considérable.
L'initiative relative à l'identifiant unique a été lancée sous le nom de projet « Auto-ID » par les fabricants d'équipements de process et les opérateurs d'usines. Elle visait à répondre aux exigences de plus en plus strictes en matière de marquage des équipements de protection contre le risque d'explosion, ainsi qu'à permettre la gestion électronique des informations correspondantes et leur utilisation numérique sur le terrain.
Points forts
- Pepperl+Fuchs : pionnier et co-concepteur de la plateforme Industrie 4.0
- Leader technologique fort de plus de 70 ans d'expérience dans le domaine de la protection contre le risque d'explosion
- La technologie d'avenir Ethernet-APL permet d'intégrer l'Ethernet dans les installations de production
- Les appareils mobiles antidéflagrants de la marque ecom de Pepperl+Fuchs permettent le transfert de données, l'accès à distance et l'assistance à distance sur le terrain
- Grâce à une gamme de produits polyvalente et performante, ainsi qu'à notre expertise en matière de logiciels et d'intégration, nous assurons une connectivité numérique de bout en bout jusqu'au cloud
Contactez-nous
Souhaitez-vous en savoir plus sur nos solutions IIoT pour la communication industrielle dans les secteurs de transformation ? Nous sommes là pour vous aider ! Il vous suffit de remplir le formulaire de contact pour nous envoyer un message.
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !