22.09.2023Détecteurs industriels avec protection Ex d : Pepperl+Fuchs associe son expertise dans une nouvelle gamme de produits
L'utilisation d'appareils électriques dans des zones à risque d'explosion nécessite une stricte conformité aux normes et directives concernées. Cela s'applique également lors de l'intégration de détecteurs industriels dans de tels environnements, ce qui représente souvent des défis pour les utilisateurs. En tant que pionnier et innovateur dans le domaine de l'automatisation des procédés et des usines, Pepperl+Fuchs propose désormais une gamme de solutions clés en main certifiées ATEX/IECEx pour vous aider à résoudre ce problème.
En installant des détecteurs standard dans des boîtiers Ex d spéciaux, les composants peuvent également être utilisés facilement et en toute sécurité dans les zones ATEX/IECEx 1/21 ou 2/22. Les solutions disponibles associent l'expertise en matière de technologie de détecteur industriel et de protection électrique contre les explosions, et répondent à un large éventail d'applications.

Tête de lecture/écriture RFID IQH1-FP-V1-Ex GUBW1 pour les zones à risque d'explosion
Pepperl+Fuchs développe et produit des composants RFID depuis plus de 30 ans. La tête de lecture/écriture IQH1-FP-V1 HF est le résultat de ce travail. Elle propose une détection fiable d'une gamme d'étiquettes RFID du portefeuille de produits Pepperl+Fuchs et peut communiquer via différents types de bus (y compris PROFINET, PROFIBUS DP, EtherNet/IP, TCP/IP, MODBUS) lorsqu'elle est utilisée avec l'unité de contrôle IDENTControl Pepperl+Fuchs correspondante.
Coffret : série GUB, Ex d, indice IP66, matériau : aluminium résistant à l'eau de mer avec fenêtre de visualisation en verre résistant à la température

Tête de lecture/écriture RFID GUBW IUH-F190-V1-FR1-01-Ex pour les zones à risque d'explosion
D'une part, la tête de lecture/écriture RFID IUH-F190-V1-FR1-01 possède les mêmes caractéristiques que l'IQH1-FP-V1 (lecture précise, interopérabilité avec différents types de bus, étiquettes provenant d'une source unique). D'autre part, ce composant conçu pour la gamme de fréquence UHF offre des avantages supplémentaires. La lecture rapide de plusieurs étiquettes permet de détecter plusieurs étiquettes RFID simultanément. En outre, la polarisation d'antenne commutable garantit une détection fiable des étiquettes et améliore les flux de processus.
Coffret : série GUB, Ex d, indice IP66, matériau : aluminium résistant à l'eau de mer avec fenêtre de visualisation en verre résistant à la température

Détecteur de distance VDM28-50-R1-IO/110/116/122-Ex
Le détecteur de distance VDM28-50-R1-IO/110/116/122 est adapté à une large gamme d'applications, de la détection et de la classification d'objets à la mesure de niveau, en passant par la prévention des collisions. Il utilise la technologie de télémétrie par impulsions (PRT), développée par Pepperl+Fuchs, qui émet un grand nombre d'impulsions lumineuses en peu de temps. Vous obtenez ainsi des résultats de mesure précis, clairs et reproductibles. En outre, le détecteur prend en charge la norme IO-Link, ce qui signifie qu'il est également adapté aux applications de l'Industrie 4.0.
Coffret : série GUB, Ex d, indice IP66, matériau : aluminium résistant à l'eau de mer avec fenêtre de visualisation en verre résistant à la température.

Détecteur d'inclinaison INX360D-F99-I2E2-V15-Ex
Le détecteur d'inclinaison INX360D-F99-I2E2-V15 est conçu pour mesurer l'inclinaison de 0 à 360°. Il est intégré dans un coffret protégé contre les risques d'explosion et utilisé, par exemple, sur des plateformes pétrolières ou des camions-citernes pour s'assurer que les chaînes d'ancrage sont bien verrouillées. Dans ces environnements exigeants, il prouve également sa valeur en offrant une résistance élevée aux chocs. Il émet un signal standard de 4 mA à 20 mA et possède deux sorties de commutation programmables. Une immunité accrue de 100 V/m le rend résistant aux interférences électromagnétiques, et l'homologation de type E1 permet de l'utiliser sur la voie publique.
Coffret :série EJB, Ex d, indice IP66, matériau : aluminium résistant à l'eau de mer

Lecteur fixe OPC120W-F200-R2-Ex
Le lecteur fixe OPC120W-F2000-R2 est équipé d'une interface TCP/IP et se base sur un détecteur de vision. Avec une grande profondeur de champ, il est capable de capturer des codes 1D et 2D à des vitesses allant jusqu'à 6 m/s avec 30 relevés par seconde, malgré les distances variables et les surfaces réfléchissantes. La fonction « comparaison des logos » garantit la présence et le positionnement correct des logos.
Coffret : série GUB, Ex d, indice IP66, matériau : aluminium résistant à l'eau de mer avec fenêtre de visualisation en verre résistant à la température

Tête de lecture optique PXV100-F200-R4-V19-Ex
La tête de lecture optique PXV100-F200-R4-V19 fait partie du système de positionnement PXV avec caméra 2D de Pepperl+Fuchs. Le système repose sur une bande de code Data Matrix auto-adhésive qui est généralement fixée à une partie fixe du système. La tête de lecture 2D est montée sur un « véhicule » qui se déplace parallèlement à celle-ci. Le système PXV propose une durabilité mécanique, une plage de mesure allant jusqu'à 10 km et un positionnement absolu précis au millimètre près, en particulier dans les systèmes avec des courbes, des commutateurs et des sections montantes et descendantes.
Coffret : série GUB, Ex d, indice IP66, matériau : aluminium résistant à l'eau de mer avec fenêtre de visualisation en verre résistant à la température
Atouts des solutions de détection industrielle avec protection Ex d
- Détecteurs industriels avec différents principes de fonctionnement dans un boîtier Ex d
- Solutions clé en main entièrement certifiées pour une utilisation dans les Zones 1/21 et 2/22
- Expertise en technologie de détecteur industriel et en protection électrique contre les explosions