11.12.2020Les presse-étoupes à masse de remplissage complètent la gamme de solutions de protection contre le risque d'explosion électrique proposée par Pepperl+Fuchs

La norme CEI 60079-14 exige que les installations « Ex d » dans les zones à risque d'explosion utilisent des presse-étoupes spécifiques pour confiner les explosions dans le coffret antidéflagrant. Pour ces applications, Pepperl+Fuchs présente une gamme de presse-étoupes à masse de remplissage qui assurent non seulement une protection contre le risque d'explosion des appareils électriques, mais offrent également des avantages lors de l'installation.
Répertoriés sous la référence produit CG.B*, les presse-étoupes à masse de remplissage certifiés ATEX et IECEx sont disponibles pour les câbles armés (CG.BA) et non blindés (CG.BN). L'installation est rapide et facile, et le risque d'erreurs est minimisé par les composants d'armature de câbles imperdables : lors de l'ouverture d'un presse-étoupe à masse de remplissage Pepperl+Fuchs pour l'installation initiale, les composants individuels ne tombent pas, comme c'est le cas pour de nombreux produits concurrents. La conception intelligente des presse-étoupes à masse de remplissage s'appuie sur la gamme de presse-étoupes existante de Pepperl+Fuchs. Les utilisateurs peuvent rapidement faire leur choix parmi toute la gamme de produits qui comprend des types de serrage, tailles de serrage et tailles de filetage identiques. Dans la mesure où le matériau d'étanchéité ne nécessite pas d'alignement vertical pour sécher, les presse-étoupes conviennent parfaitement à une installation sur site. Le matériau d'étanchéité est également durable et permet un stockage pendant 24 mois.
Atouts des presse-étoupes à masse de remplissage
- Les barrières sécurisées en interne permettent une installation rapide et sûre
- Le matériau d'étanchéité longue durée permet un stockage pendant 24 mois
- Solution idéale pour une installation sur site
- Solution certifiée ATEX et IECEx
- Conception identique aux presse-étoupes CG.AR courants pour câbles blindés