Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Surveillance des actifs basée sur l'IA avec le kit de démarrage Digital Twin

le boîtier du kit de démarrage digital twin tenu par une personne

Expertise combinée de Bosch Digital Twin Industries et Pepperl+Fuchs

L'efficacité et la productivité font partie des paramètres les plus importants dans le fonctionnement de l'usine. En particulier, les temps d'arrêt imprévus doivent être évités à tout prix. Avec l'aide de jumeaux numériques, c'est-à-dire des représentations virtuelles d'une usine et de tous ses composants et systèmes, ces deux paramètres peuvent considérablement progresser en production. Une surveillance constante de l'usine, la comparaison des actifs physiques avec des représentations numériques et l'analyse de données ciblées permettent de prévoir l'état de l'usine. Cela permet ensuite d'offrir une maintenance préventive, de déterminer la durée de vie utile restante (RUL) et d'estimer les exigences de maintenance ou d'autres mesures. Les avantages des jumeaux numériques sont évidents. Cependant, leur mise en œuvre reste un défi pour de nombreuses entreprises. En particulier dans les grandes usines, telles que l'industrie des procédés, la pharmaceutique ou l'énergie, les opérateurs doivent surveiller un nombre particulièrement important de machines ayant un impact critique sur les processus et les revenus de l'entreprise. La première étape est donc souvent la plus difficile.

Bosch Digital Twin Industries et Pepperl+Fuchs proposent le « kit de démarrage Digital Twin » pour faciliter la prise en main des clients et pour identifier et résoudre rapidement les problèmes de maintenance potentiels. Cela permet aux opérateurs usine de disposer d'une solution matérielle et logicielle complète qui peut être mise immédiatement en pratique, que ce soit dans des usines entièrement nouvelles ou des installations existantes. « Avec ce kit de démarrage, les clients reçoivent non seulement une solution prête à l'emploi qu'ils peuvent utiliser immédiatement », explique Hans-Günter Busch, Technology Manager New Business Development chez Pepperl+Fuchs. « Mais ils bénéficient également d'une configuration qui peut être étendue de manière flexible et adaptée aux besoins individuels des clients, ce qui favorise son évolutivité. Cela permet aux opérateurs usine d'optimiser le potentiel de leurs machines et unités de production. »

gros plan du détecteur de vibrations inclus dans le kit de démarrage digital twin

Symbiose entre le logiciel et le matériel préconfiguré et provisionné automatiquement

Le kit de démarrage Digital Twin comprend divers composants. Le matériel inclut de puissants détecteurs de vibrations 12 kHz, un maître IO-Link ICE2/3et le PC intégré BTC22 de Pepperl+Fuchs. Ensemble, ils permettent la communication depuis le terrain directement vers une instance cloud Bosch exécutant diverses applications cloud, telles qu'un jumeau numérique, des applications d'analyse IA et ML, et un historique des données. En plus du détecteur de vibrations actuellement inclus de série pour la détection des vibrations dans les pièces des machines, d'autres détecteurs de la gamme Pepperl+Fuchs peuvent également être utilisés selon les besoins, y compris des variantes spécialement conçues pour les zones à risque d'explosion. Le maître IO-Link collecte les données du détecteur sur le terrain via IO-Link et les transfère d'abord vers le boîtier client léger industriel BTC22 servant de passerelle Edge. Le BTC est particulièrement puissant et conçu pour fonctionner 24 h/24 et 7 j/7 dans les environnements industriels. Avec le logiciel « Intelligence Core » de Bosch préinstallé, il est en mesure de traiter les données du détecteur sur le terrain, puis de les transférer dans le cloud sous forme agrégée.

L'analyse et la dérivation réelles des mesures ont lieu en temps réel sur la plateforme Bosch Digital Twin. Elle est basée sur des plateformes cloud établies telles qu'AWS ou MS-Azure et évalue les données transférées à l'aide d'algorithmes d'apprentissage automatique et de modèles d'IA. « Nos algorithmes peuvent utiliser les jumeaux numériques des machines pour prédire les anomalies et les défauts potentiels », explique Matthias Wieland, Global Partner Manager chez Bosch Digital Twin Industries. « Nous pouvons prédire et visualiser les problèmes mécaniques dans des modèles 3-D détaillés. Cela permet à nos clients de prendre des mesures préventives et de garantir le bon fonctionnement de leurs installations de production. » Cette maintenance préventive réduit considérablement le risque de temps d'arrêt imprévus. Dans le même temps, cela crée un haut degré de transparence et évite le remplacement prématuré des pièces de machine, ce qui augmente la rentabilité.

boîtier client léger industriel inclus dans le kit de démarrage digital twin

Avantages immédiatement visibles

Le kit de démarrage Digital Twin est particulièrement rapide et facile à mettre en service. Les détecteurs et le maître IO-Link sont installés sur le composant système à surveiller et le BTC est connecté au réseau. Après la mise sous tension, un processus d'initialisation démarre automatiquement et le système se configure automatiquement. Cette étape est suivie d'une courte phase d'apprentissage. Une fois l'opération terminée, les données du processus et de l'appareil sont immédiatement transférées à la plateforme Bosch.

Une fois le système opérationnel, les utilisateurs peuvent voir l'état de fonctionnement, la consommation d'énergieet l'état général de leurs systèmes en temps réel sur leur tableau de bord, partout dans le monde. La plateforme Bosch se trouvant dans le cloud, les informations peuvent être consultées à tout moment et en tout lieu, que vous travailliez à domicile ou au bureau, sur ordinateur ou sur smartphone. En outre, les personnes responsables reçoivent des notifications de situations critiques par e-mail, SMS ou tout autre canal de communication sélectionné, afin d'intervenir directement ou de prendre les mesures nécessaires.

tableau de bord affichant plusieurs valeurs telles que la durée de vie utile restante (RUL)

Le tableau de bord fournit un aperçu en temps réel de toutes les données. ©Bosch Digital Twin Industries

Du détecteur au cloud

Les entreprises partenaires impliquées combinent leur expertise en matière de technologie de détection, de traitement des données et d'IA dans le kit de démarrage Digital Twin, offrant ainsi aux clients une solution complète. « De la capture des données de détection nécessaires à la transmission et au traitement des données, en passant par l'analyse basée sur l'IA et les recommandations d'action qui en résultent, nous avons pris en compte chaque étape dans le kit de démarrage. Nous avons étroitement intégré l'intelligence artificielle et l'expertise logicielle de Bosch à la plateforme de communication IO-Link de Pepperl+Fuchs. Si nécessaire, notre entreprise partenaire Syntax peut également intégrer les données directement dans le système ERP de nos clients », résume Brad Beale, Director Global IIoT Solutions. « Cela permet aux opérateurs de se concentrer sur leur cœur de métier tout en augmentant considérablement l'efficacité de l'usine et en garantissant la disponibilité opérationnelle avec un minimum d'effort. »

Atouts du kit de démarrage Digital Twin

  • Productivité et efficacité élevées : la solution prête à l'emploi plug-and-play permet une analyse basée sur l'IA en temps réel
  • Des prévisions de maintenance précises garantissent des économies considérables en termes de ressources et de coûts
  • Transparence maximale grâce à un large éventail de simulations de scénarios et à la détection précoce des anomalies, y compris les actions recommandées
  • Évolutivité garantie : la solution complète peut être étendue et élargie selon les besoins
  • Accessible partout : la plateforme cloud permet un accès depuis n'importe quel emplacement
  • En option : intégration dans le système ERP via Syntax