01.11.2022Solution tout-en-un : nouveaux ampli-séparateurs pour plages de tension multiples

Certaines applications nécessitent des tensions d'alimentation différentes. Ce qui devait auparavant être résolu avec plusieurs ampli-séparateurs peut désormais être géré par un seul appareil de la nouvelle gamme d'ampli-séparateurs de Pepperl+Fuchs.
Une solution unique pour plages de tension multiples
Dans le domaine de l'ingénierie mécanique ou, par exemple, pour les installations de boîtiers de terrain, les utilisateurs sont souvent confrontés au problème suivant : l'application nécessite l'utilisation de plusieurs ampli-séparateurs avec différentes alimentations. Pour les opérateurs usine, cela signifie qu'ils doivent conserver plusieurs composants à plusieurs endroits à la fois : en stock, dans les catalogues, en planification et, bien sûr, dans la boîte à outils des techniciens de maintenance. La nouvelle gamme d'ampli-séparateurs KFU8-SR-Ex* de Pepperl+Fuchs offre une solution à la fois efficace et fiable. Les nouveaux composants présentent plusieurs points forts à la fois : alimentation de 19 à 30 VCC ou de 90 à 253 VCA, utilisation dans des applications de sécurité intrinsèque et classification pour des applications de sécurité jusqu'à SIL 2.
Haute technologie pour une large gamme d'alimentations
De nombreuses caractéristiques techniques rendent les nouveaux ampli-séparateurs efficaces et puissants. Pour cela, il est utile de s'intéresser au fonctionnement de la nouvelle gamme de produits. Dans une application, les nouveaux ampli-séparateurs transfèrent les signaux binaires des détecteurs NAMUR ou des contacts mécaniques de la zone à risque d'explosion vers la zone non dangereuse. Un détecteur de proximité contrôle la charge sur le système de commande via un contact de relais inverseur. Le sens de fonctionnement peut être inversé. Tous les modules sont équipés d'un système de surveillance des défauts de ligne : en cas de défaut, les relais sont déconnectés et le défaut est indiqué par des LED conformément à la norme NAMUR NE44.
Atouts
- Large gamme d'alimentations de 19 à 30 VCC ou de 90 à 253 VCA
- Solutions à un ou deux canaux
- Sens de fonctionnement réversible
- Surveillance des défauts de ligne
- Certifications internationales : ATEX, IECEx, UL
- Classification SIL 2 ed2 selon la norme CEI/EN 61508

