Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Unités de terrain E/S déportées standardisées pour les applications de la Zone 1/21 désormais disponibles

Série GR d'E/S déportées

Pepperl+Fuchs associe désormais son système d'E/S déportées FB éprouvéaux coffrets de l'innovante série GR, fabriqués à partir de polyester renforcé de fibre de verre. Résultat : une gamme de quatre unités de terrain E/S déportées standardisées, qui offrent une flexibilité maximale et sont certifiées pour des applications dans les environnements à risque d'explosion de la Zone 1/21. Ces nouvelles unités de terrain sont équipées d'emplacements enfichables pour 10 ou 12 modules d'E/S double largeur ou pour 20 ou 24 modules d'E/S simple largeur. Il est possible d'insérer tout type de module d'E/S dans chacun des emplacements, ce qui permet de mélanger différents types d'E/S sur une même unité de terrain E/S déportées. Selon l'unité de terrain, le bus de terrain et l'alimentation sont équipés de connexions redondantes.

Système d'E/S déportées FB

Système d'E/S déportées FB : une technologie de confiance fournie par des experts en protection contre le risque d'explosion

Les utilisateurs peuvent trouver des modules d'entrée et de sortie adaptés au système d'E/S déportées FB de Pepperl+Fuchs pour presque toutes les applications de terrain dans les zones à risque d'explosion, telles que les transmetteurs de débit d'eau, les positionneurs de vannes, les transducteurs de pression ou les transmetteurs de température. Les thermocouples, les thermomètres à résistance, les contacts mécaniques et les alarmes visuelles ou sonores sont également pris en charge par le système d'E/S déportées FB.

Coffret série GR

Série GR : un coffret, de nombreuses applications

La série GR est constituée d'une gamme de coffrets IP66 en polyester renforcé de fibre de verre. Grâce à leur conception unique, le montage est remarquablement facile : les étapes d'installation découplées permettent à une personne d'installer les coffrets seule, même les plus grands et les plus lourds. Le polyester renforcé de fibre de verre est une matière antistatique et résistante aux chocs, même importants. En outre, ce matériau stabilisé aux UV ne se dégrade pas et offre une résistance optimale à la corrosion. Les presse-étoupes Pepperl+Fuchs permettent une expérience d'achat auprès d'un point de convergence unique.

Icône d'une liste de contrôle

Obtenez votre solution d'E/S déportées individuelle !

Contactez les experts de nos centres d'ingénierie de solutions (SEC) répartis dans le monde entier, qui seront heureux de vous aider à configurer votre solution individuelle, composée de modules d'E/S déportées et de coffrets. Toute la phase de conception et de mise en œuvre est prise en charge : rédaction de la proposition et de la solution initiale, ingénierie et conception de la solution complète, notamment la certification. Nous travaillons toujours en étroite collaboration avec vous.

Atouts des stations de terrain d'E/S déportées

  • Quatre unités de terrain d'E/S déportées standardisées pour répondre aux besoins de diverses applications
  • Certifiées pour les environnements à risque d'explosion de la Zone 1/21
  • Permet l'utilisation de différents types d'E/S dans une seule unité de terrain
  • Modules d'entrée et de sortie adaptés à presque toutes les applications de terrain
  • Coffrets renforcés de fibre de verre durables et faciles à installer appartenant à l'innovante série GR
  • Assistance et personnalisation des solutions à l'international par les centres d'ingénierie de solutions (SEC) de Pepperl+Fuchs