07.02.2025Mesure précise du volume en temps réel

La technologie LiDAR détecte les charges sur les bandes transporteuses en 3D
Le système de détection de volume Volume3D de Pepperl+Fuchs mesure les débits avec une grande précision. L'association de la technologie des détecteurs LiDAR, d'un émetteur d'impulsions et d'une unité d'évaluation intelligente fournit des données détaillées sur le volume, le débit et de nombreux autres paramètres liés à la manutention des matériaux. La conception modulaire unique du système permet de mettre en place des solutions sur mesure, adaptées à chaque installation. Le champ d'application s'étend de l'intralogistique à l'exploitation minière.
Détecteurs LiDAR pour la détection des contours
Les détecteurs LiDAR utilisant la technologie de télémétrie parimpulsions laser (PRT) constituent la base de la mesure volumétrique. Ces appareils « balayent » les contours de la charge en temps réel. Deux types d'appareils aux caractéristiques différentes sont disponibles à cet effet : les capteurs de la série R2000 offrent une précision maximale pouvant atteindre ±3 % avec une résolution angulaire de 0,042°, tandis que la série R2300 dispose d'une fréquence de balayage très élevée pouvant atteindre 100 Hz. Il est donc possible de choisir le capteur le mieux adapté selon que l'on privilégie une mesure extrêmement robuste et précise ou un débit élevé.
Détection des ombres et de la contamination
Ce système offre une solution adaptée à la mesure précise de structures volumineuses et complexes, telles que des palettes chargées de manière irrégulière sur un convoyeur : il est possible de connecter jusqu’à trois détecteurs LiDAR à l’unité d’évaluation afin d’assurer une détection des contours sans effet d’ombre. Parallèlement, la portée de détection est étendue et la précision de mesure améliorée. Le capteur de type R2000 est doté d'une fonction intégrée de détection de la contamination et est donc idéal pour une utilisation dans des environnements poussiéreux, tels que les convoyeurs de matériaux en vrac.
Vidéo « Astuces » : Mesure sans ombre avec le système de détection de volume Volume3D
À partir de l'exemple d'une palette chargée de manière irrégulière sur un tapis roulant, cette vidéo vous propose un guide étape par étape pour l'installation, la mise en service et les options de configuration du système.

Mesure flexible de la vitesse et évaluation intelligente
Pour générer une image 3D à partir des données 2D des détecteurs LiDAR, des informations sur la vitesse de la bande sont nécessaires. Le codeur incrémental ENI58IL est fourni de série, mais d'autres appareils issus de la vaste gamme de produits Pepperl+Fuchs peuvent également être utilisés. De plus, les informations relatives à la vitesse du convoyeur peuvent être fournies sous forme de signal PLC ou de valeur statique par défaut. L'unité d'évaluation multi-balayage (MSEU) du système consolide les données et filtre les points de mesure invalides à l'aide d'algorithmes intelligents. Le logiciel préinstallé génère des ensembles de données ventilés, permettant aux utilisateurs de sélectionner les informations pertinentes selon leurs besoins : volume, débit, utilisation de la bande transporteuse, dimensions 3D de la charge et autres paramètres. Les données peuvent être récupérées en continu ou sous forme de résultats consolidés de la dernière mesure, par exemple pour des palettes entières. La MSEU est logée dans une boîte de jonction robuste et équipée de connecteurs M12. Outre les capteurs et l'unité d'évaluation, l'ensemble du système comprend des accessoires de montage pour l'emetteur d'impulsions et tous les câbles nécessaires.
Intégration facile, large éventail d'applications
Parmi les atouts particuliers du système de détection volumétrique Volume3D figurent une mise en service rapide et une intégration aisée, même dans des installations existantes. Les fonctions de diagnostic intégrées du R2000 permettent de déclencher le nettoyage nécessaire en temps opportun, mais uniquement lorsque cela s’avère nécessaire. La détection sans contact des deux versions LiDAR contribue également à réduire les coûts de maintenance et à éviter les temps d’arrêt imprévus. L'éventail des applications possibles comprend l'intralogistique et la manutention, le transport chaotique de colis, la mesure de palettes, la mesure de volume dans les applications de matériaux en vrac dans l'industrie minière et métallurgique, la gestion des déchets et le recyclage. Grâce à un haut niveau de précision de mesure, le système gère facilement des débits élevés et des vitesses de convoyage rapides. Grâce aux données précises sur la livraison des matériaux, fournies en temps réel, les processus en aval peuvent être coordonnés de manière optimale.
Points forts du système de détection de volume Volume3D
- Ce système modulaire permet de mettre en place des solutions sur mesure pour la mesure de volume dans les systèmes de convoyage
- Détection des contours adaptée à l'application, sans effet d'ombre, avec en option jusqu'à trois détecteurs LiDAR
- Débit élevé et vitesse de convoyage rapide grâce à une vitesse de balayage pouvant atteindre 100 Hz
- Une précision de mesure exceptionnelle grâce à une exactitude maximale pouvant atteindre ±3 %, obtenue grâce à une résolution angulaire de 0,042°
- Mesure de la vitesse via l'emetteur d'impulsions fourni, un signal d'automate programmable ou une valeur statique réglable
- Des données complètes en temps réel pour une utilisation flexible dans le cadre d'applications de mesure
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !