Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Au-delà des limites : intégration des actifs avec Ethernet-APL

Commutateur de terrain Ethernet-APL

Ethernet-APL apporte une nouvelle dimension à la communication de terrain : l'intégration complète des actifs pour les appareils de terrain, quels que soient le type d'appareil, le fabricant et la technologie de communication, c'est-à-dire via Ethernet-APL ou Profibus PA. Les deux technologies peuvent être utilisées simultanément sur la même infrastructure réseau. En outre, la technologie FDI (Field Device Integration) garantit une visualisation et un fonctionnement uniformes des appareils de terrain. L'outil d'intégration est, par exemple, PACTware, une infrastructure gratuite pour la gestion des appareils. La nouveauté réside dans le fait que la technologie FDI des différents fabricants est désormais intégrée dans les produits, ce qui la rend réaliste et facile à utiliser pour les opérateurs.

Intégration des actifs d'Ethernet-APL

Intégration complète des actifs pour les appareils de terrain

En pratique, l'accès à des données de diagnostic complètes facilite la mise en œuvre de procédures de maintenance proactives basées sur des logiciels, qui réduisent les coûts, les efforts et les risques. La gestion des actifs permet de sauvegarder l'ensemble des données de configuration du parc d'instruments, par exemple dans le cadre de la documentation et des procédures de configuration lors du remplacement d'un instrument.

Image clé d'Ethernet-APL

Une infrastructure commune pour Ethernet-APL et PROFIBUS PA

L'infrastructure qui met en œuvre la connexion entre le niveau de contrôle et les appareils de terrain repose sur le commutateur de terrain Ethernet-APL de FieldConnex. Le commutateur permet le fonctionnement en parallèle d'Ethernet-APL et de PROFIBUS PA au sein d'une même infrastructure, même dans les zones à risque d'explosion jusqu'à la zone 0 avec des connexions à sécurité intrinsèque Ex ia IIC. En ce qui concerne la division, la certification suivra dès que les normes pertinentes seront disponibles. Des accessoires, tels que des modules de protection contre les surtensions pour le rail DIN ou dans un boîtier IP67 robuste pour le montage sur le circuit, viennent compléter la gamme.

Cela permet aux utilisateurs de profiter des avantages de la digitalisation grâce à une communication rapide vers le terrain, où qu'ils se trouvent, en tenant compte de toutes les exigences relatives aux zones à risque d'explosion.

Atouts de l'intégration des actifs avec Ethernet-APL

  • Intégration complète des actifs pour les appareils de terrain, indépendamment du type d'appareil, du fabricant et de la technologie de communication
  • Fonctionnement simultané sur une même infrastructure réseau
  • Visualisation et fonctionnement uniformes des appareils de terrain grâce à la technologie FDI
  • Intégration de la technologie FDI de différents fabricants dans les appareils
  • Données de diagnostic complètes pour une maintenance proactive basée sur des logiciels, réduisant ainsi les coûts, les efforts et les risques
  • Mise en œuvre facile grâce au commutateur de terrain Ethernet-APL de FieldConnex