Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Comment faire progresser efficacement la numérisation dans l'industrie des procédés ?

Un nouveau livre blanc décrit comment les technologies établies permettent aux applications de l'Internet des objets industriel d'exister

white_paper_digitalization_graphic_IIoT_vision

La numérisation industrielle est en plein essor et entraîne le passage à des systèmes intelligents en réseau. Dans les industries des procédés en particulier, l'Internet des objets industriel possède un grand potentiel car il libère des données inutilisées. La clé ne réside pas dans des systèmes révolutionnaires, mais dans la combinaison intelligente de technologies établies telles que FDT, FDI, PA-DIM et OPC UA.

Les appareils de terrain des usines de traitement modernes fournissent des données précieuses. Cependant, pour utiliser efficacement ces données, en plus des détecteurs compatibles avec l'Internet des objets industriel, une stratégie d'intégration bien pensée est nécessaire. C'est là que FDT (Field Device Tool) et FDI (Field Device Integration) entrent en jeu. FDT permet une intégration transparente via des pilotes de périphériques grâce à son indépendance vis-à-vis de la technologie de bus de terrain spécifique utilisée, tandis que FDI propose un cadre normalisé pour l'intégration dans les systèmes d'ingénierie, y compris toutes les structures de données pour la mise en service, le diagnostic et la maintenance.

Téléchargez-le gratuitement !

Obtenez tous les détails et toutes les informations technologiques. Notre livre blanc se penche sur la numérisation dans le contexte de l'automatisation des procédés tout en mettant l'accent sur la sécurité, la flexibilité et la connectivité. Remplissez le formulaire en bas de cette page Web et téléchargez-le gratuitement !

white_paper_digitalization_graphic_FDT_architecture

Modèles d'information normalisés

Au cœur de toute stratégie de l'Internet des objets industriel se trouve un modèle d'information clairement défini qui cartographie les objets du monde réel avec leurs propriétés et leurs relations. Ce modèle sert de pont entre le savoir-faire technique des opérateurs d'usine et l'approche axée sur les données de l'informatique. FDT et FDI fournissent le niveau de détail nécessaire, amélioré par PA-DIM (Process Automation Device Information Model), qui définit une structure de paramètres cohérente pour tous les appareils de terrain.

white_paper_digitalization_graphic_NOA_concept

NOA : de nouvelles voies avec l'infrastructure existante

Avec l'architecture ouverte NAMUR (NOA), l'association d'utilisateurs NAMUR a développé un concept qui permet d'offrir de nouveaux services numériques sans modifier les systèmes de contrôle des procédés éprouvés. Grâce à PA-DIM, les informations relatives aux appareils de terrain deviennent accessibles sans interférer avec le procédé de base, ce qui est idéal pour l'optimisation et la maintenance préventive.

white_paper_digitalization_graphic_OPCUA

OPC UA : le transmetteur de données pour l'Internet des objets industriel

OPC UA s'est fermement imposé comme une norme puissante pour l'échange de données sémantiques dans un format lisible par machine, que les systèmes informatiques peuvent interpréter et traiter. Cette architecture permet non seulement un transport sécurisé, mais également une description structurée et lisible par machine des informations. Ainsi, les modèles PA-DIM peuvent être transmis de manière transparente aux systèmes informatiques et aux services cloud.

white_paper_digitalization_graphic_topology_HART_profinet

Le matériel : l'épine dorsale de la numérisation

Même si beaucoup de choses sont désormais basées sur des logiciels, la connexion au monde physique reste essentielle. Le commutateur de terrain Ethernet-APL et les composants d'E/S déportées éprouvés de Pepperl+Fuchs servent de ponts de communication entre les appareils de terrain et l'infrastructure informatique globale.

Conclusion : une numérisation structurée pour un Internet des objets industriel efficace

La transformation numérique dans l'industrie des procédés ne réussit pas grâce à des innovations révolutionnaires, mais grâce à l'interaction intelligente de technologies établies. FDT, FDI, PA-DIM, OPC UA et NOA fournissent les éléments de base pour mettre en œuvre les applications de l'Internet des objets industriel de manière significative et évolutive, préparant ainsi les usines de traitement existantes aux défis de demain.