14.08.2025Précision de positionnement au millimètre près, même sur de longues distances

Détecteur de distance R1000 PROFINET avec technologie de télémétrie par impulsions
Le détecteur de distance R1000 avec technologie Pulse Ranging Technology (PRT) offre une précision constante inférieure à 1 mm sur toute la plage de mesure jusqu'à 300 m, ce qui le rend idéal pour les mesures de distance de haute précision. Avec une profondeur de boîtier exceptionnellement réduite dans cette classe de performance, il est particulièrement peu encombrant. De plus, le nouveau détecteur de distance R1000 de Pepperl+Fuchs est désormais disponible avec une interface PROFINET . Découvrez-en plus sur son installation et sa configuration pratiques, sa méthode de mesure de distance performante et ses possibilités d'application polyvalentes.
Conçu pour les espaces restreints et les applications exigeantes
Le nouveau détecteur de distance R1000 est conçu pour s'intégrer parfaitement dans les espaces confinés, notamment les petits véhicules et les applications de levage. Grâce à ses dimensions compactes et à la profondeur exceptionnellement réduite de son boîtier (seulement 81 mm), le détecteur de distance s'adapte même aux espaces d'installation les plus restreints. La conception interne de son boîtier, basée sur un cadre métallique, lui confère une durabilité exceptionnelle et le rend idéal pour les environnements industriels exigeants.
Installation et configuration simplifiées
Les trous métalliques filetés M6 intégrés permettent une installation directe du R1000 sans accessoires supplémentaires, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent. Pour les applications à longue portée, un dispositif de montage séparé permet un alignement précis et un réglage fin du capteur, même sur de longues distances. Le capteur de distance R1000 utilisant un émetteur laser rouge, le point lumineux clairement visible peut être utilisé pour aligner facilement l'appareil. Grâce à des accessoires de montage polyvalents et librement combinables, tels qu'un système de serrage et de réglage rapide pour les longues distances ou un miroir de renvoi à 90°, le nouveau R1000 offre une flexibilité maximale pour une intégration parfaite dans n'importe quelle application.
Une technologie haut de gamme garantit une précision et une fiabilité absolues
Avec une précision inférieure à 1 mm, le R1000 garantit un positionnement sans contact extrêmement précis sur toute la plage de mesure, y compris sur de longues distances pouvant atteindre 300 m. Ce niveau de performance est rendu possible grâce à la technologie intégrée Pulse Ranging Technology (PRT), qui est la méthode de mesure de distance la plus précise disponible dans les environnements industriels. Contrairement aux technologies comparables, la technologie PRT maintient une précision élevée constante, quelle que soit la distance de mesure. Le capteur fournit également des résultats fiables dans des conditions de l'environnement difficiles, telles qu'un éclairage ambiant intense, la poussière ou la saleté, garantissant ainsi des performances maximales et une stabilité opérationnelle dans les applications exigeantes.
Performances maximales pour les applications dynamiques
Dans les applications à cadence rapide telles que les systèmes d'entrepôt, l'automatisation des grues ou les solutions de stationnement automatisées, une vitesse et une précision de mesure élevées sont essentielles. Grâce à la technologie PRT intégrée, le R1000 offre des performances fiables et de haute précision, même sous l'effet de contraintes mécaniques telles que les vibrations ou les chocs.
Les points forts en bref
- Boîtier compact et robuste pour une utilisation dans des espaces d'installation confinés
- Trou fileté métallique pour un montage direct à courte distance de mesure
- Accessoires de montage pour réglages à longue distance
- Technologie de télémétrie par impulsions (PRT) pour un positionnement de précision sur de longues distances
- Résistant aux influences environnementales telles que la lumière ambiante, la contamination ou la poussière
- Laser de classe 1 sans danger pour les yeux
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !