24.03.2026Lecture fiable des codes jusqu'à 3,5 m/s — Polyvalent, compact et économique

Que ce soit dans le domaine de l'emballage, de la logistique ou de la microélectronique, l'identification fiable des composants, des assemblages et des conteneurs constitue la base de processus efficaces et transparents. Le lecteur de codes-barres 1D/2D fixe CleverReader a été développé précisément pour répondre à ces exigences et séduit par sa fiabilité de lecture exceptionnelle, ses options de configuration flexibles et son excellent rapport qualité-prix. Grâce à sa capacité de lecture rapide des codes DPM, à sa simplicité d'intégration et à son utilisation intuitive, le CleverReader est la solution idéale pour une identification fiable dans les environnements de production et de logistique modernes.

Des performances optimales, même à des vitesses de traitement élevées
Les vitesses de convoyage de plusieurs mètres par seconde sont depuis longtemps la norme dans les environnements de production et de logistique. Le CleverReader garantit une identification fiable, même à des vitesses de traitement pouvant atteindre 3,5 m/s. Ce lecteur fixe lit également de manière fiable les codes de marquage direct des pièces (DPM), tels que les codes gravés au laser ou à l'aiguille.
Des fonctionnalités performantes pour la qualité et la traçabilité
L'identification fiable d'objets individuels est une tâche aussi exigeante que variée. C'est pourquoi le CleverReader prend non seulement en charge tous les codes 1D et 2D courants, mais offre également de nombreuses fonctions permettant d'optimiser et de sécuriser les processus de production et de logistique.
Comparaison de code (Correspondance de code)
Chaque code lu est automatiquement comparé à un code de référence préalablement appris ou à un code de référence spécifié par le système de commande, qu'il s'agisse d'une correspondance complète ou partielle. Cela signifie que les codes erronés, et donc les objets défectueux, sont immédiatement détectés. Cela permet un contrôle ciblé des étapes du processus, réduit les rebuts et contribue à une production stable et efficace.

Erreur de mémoire d'image
Si des codes sont manquants, endommagés ou illisibles, le CleverReader enregistre automatiquement l'image présentant l'erreur. Cela facilite l'analyse des cas problématiques, permet de remonter jusqu'au composant concerné et fournit des données importantes pour un contrôle optimisé des processus.
Cinq modes de lecture
Le CleverReader s'adapte avec souplesse à différents scénarios de production et de logistique. Avec ou sans déclencheur externe, ses cinq modes de lecture garantissent une lecture fiable dans des conditions très variées et renforcent la fiabilité des processus dans toutes les applications.

Préparation flexible des données
La chaîne desortie peut être formatée librement afin que les informations pertinentes relatives aux codes puissent être transférées directement dans le système ERP sous une forme adaptée. Les étapes intermédiaires fastidieuses sont supprimées, le flux d'informations reste cohérent et efficace, et l'intégration dans les systèmes existants est simplifiée.

Intégration simple et utilisation intuitive
Avec ses dimensions de seulement 24,3 × 41,5 × 49,5 mm, le boîtier du CleverReader est à peine plus grand qu'une boîte d'allumettes. Grâce à son format compact, ce lecteur de codes peut être installé dans des espaces restreints, ce qui le rend adapté à pratiquement toutes les applications.
Un test de fonctionnement rapide peut être effectué à tout moment à l'aide du bouton SCAN intégré. Il suffit d'une brève pression pour lancer manuellement le processus de lecture. Une fois le code détecté, le lecteur de codes confirme le résultat de manière fiable par un signal audiovisuel clair et le transmet.
L'interface utilisateur graphique du logiciel CleverReader Configurator est conçue de manière intuitive et permet une mise en service rapide et aisée, ainsi que le paramétrage précis et pratique des paramètres. Il est également possible d'effectuer le paramétrage à l'aide de codes de commande, qu'il suffit de présenter devant le lecteur de codes.
Points forts du lecteur de codes-barres 1D/2D fixe CleverReader
- Rentabilité maximale : un rapport qualité-prix optimal grâce aux fonctionnalités polyvalentes d'un seul capteur
- Large éventail d'applications grâce à la lecture de codes à grande vitesse (jusqu'à 3,5 m/s), à la lecture fiable des codes gravés au laser ou par micro-percussion, et à la fonction de comparaison de codes
- Un formatage flexible des chaînes de sortie et plusieurs modes de lecture pour une adaptation optimale à l'application
- Mémoire d'images d'erreurs intégrée pour une transparence et une traçabilité optimales dans les processus qualité
- Intégration aisée grâce à un boîtier compact (24,3 x 41,5 x 49,5 mm) et à un câble convertisseur 24 V/5 V muni de connecteurs ou d'extrémités librement configurables
- Paramétrage pratique grâce à des codes de commande et à une interface utilisateur graphique intuitive
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !