Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Boîtes de jonction/raccordement (Ex e, Ex i, Ex op)

Image de la famille de produits pour les boîtes de jonction Ex e

Pepperl+Fuchs propose une gamme complète de boîtes de jonction/raccordement dans les types de protection Ex e (sécurité augmentée), Ex ia (sécurité intrinsèque), Ex tb (protection contre la poussière par enceinte) et Ex op pr (rayonnement optique protégé). Ces produits sont certifiés conformes aux normes internationales de protection contre le risque d'explosion telles que ATEX, IECEx, NEC et autres pour une distribution sûre et fiable des signaux et de l'alimentation électrique dans les zones à risque d'explosion de type Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22 ou Classe I et Classe II, Division 2.

Différentes tailles de boîtiers et des matériaux robustes sont disponibles pour répondre à divers besoins d'application. Les clients peuvent choisir des boîtes de jonction/raccordement et des boîtes à bornes avec des boîtiers en polyester renforcé de fibres deverre (GRP), en acier inoxydable brossé ou en aluminium. Ces matériaux garantissent une grande durabilité, une résistance mécanique élevée et une résistance aux températures élevées et basses, ce qui les rend adaptés aux environnements industriels difficiles tels que les applications offshore, les industries pétrolières et gazières, les usines chimiques ou les sites soumis à des exigences d'hygiène strictes.

Une large sélection de types de bornes, de presse-étoupes et d'accessoires permet une personnalisation complète des boîtes de jonction/raccordement et des boîtes à bornes en fonction des exigences spécifiques des projets dans les zones dangereuses. Chaque configuration garantit une adaptation optimale à l'usage prévu, avec un indice de protection élevé (IP66, NEMA Type 4X) et une gamme de température ambiante étendue.

Grâce à leur conception intelligente, les boîtes de jonction/raccordement et les boîtiers de raccordement Pepperl+Fuchs sont faciles à installer et à entretenir. Qu'elles soient utilisées dans des usines chimiques, des raffineries de pétrole et de gaz, la production pharmaceutique ou des applications offshore et maritimes, ces solutions offrent une protection longue durée contre le risque d'explosion et une fiabilité opérationnelle.

Boîtes de jonction/raccordement

  • Série GR : polyester renforcé de fibre de verre, installation en Zone 1, Zone 2, Zone 22 et Classe I, Classe II, Division 2
  • Série SR : acier inoxydable, installation en Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22 et Classe I, Classe II, Division 2

Boîtes à épissure

  • Série GR : polyester renforcé de fibres de verre, installation en Zone 1, Zone 2, Zone 2, Zone 22
  • Série SR : acier inoxydable, installation en Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22
Série GR : Boîtes de jonction/raccordement (Ex e, Ex ia, Ex tb) en PRV

Boîtes de jonction/raccordement et boîtes de jonctionSérie GR : Boîtes de jonction/raccordement (Ex e, Ex ia, Ex tb) en PRV Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22 and Class I, Class II, Division 2

Les différentes dimensions de ces boîtiers en polyester renforcé de fibres de verre (GRP) avec différentes profondeurs permettent de configurer pratiquement n'importe quelle boîte de jonction/raccordement spécifique au client pour les zones dangereuses. De nombreuses caractéristiques simplifient l'installation et la manipulation, telles que des points de levage dédiés pour l'ouverture, un joint moussé conforme aux normes IP66 et NEMA Type 4X, et une protection spéciale pour le bord d'étanchéité. Avec une gamme de température de fonctionnement étendue jusqu'à -60 °C, les boîtes de jonction/raccordement de la série GR constituent un choix économique pour de nombreuses installations qui nécessiteraient autrement des boîtiers en acier inoxydable.

Série SR : Boîtes de jonction/raccordement (Ex e, Ex ia, Ex tb) en acier inoxydable

Série SR : Boîtes de jonction/raccordement (Ex e, Ex ia, Ex tb) en acier inoxydableInstallation dans les zones 1, 2, 21, 22 et les classes I, II, Division 2

Conçues pour une utilisation dans des zones dangereuses et des environnements très difficiles, les boîtes de jonction/raccordement IP66, classées NEMA Type 4X, de la série de boîtiers SR en acier inoxydable établissent une nouvelle référence en matière de flexibilité et de durabilité. Leur conception modulaire permet l'intégration de tous types d'accessoires, tels que des plaques à bride, des charnières, des équerres de fixation ou des dispositifs de sécurité pour couvercles, selon les exigences du client. Elles conviennent à un montage mural et peuvent être vissées directement à l'aide d'équerres de fixation pivotantes à 90° ou d'écrous à riveter sans autre réglage. De plus, les boîtes de jonction/raccordement SR sont dotées d'un système d'étanchéité à bride de retour à 45° qui évacue l'eau de la zone d'étanchéité et empêche également la saleté et la poussière accumulées de pénétrer dans le boîtier lorsque le couvercle est ouvert.

Série GR : Boîtes à épissure pour fibre optique (Ex op pr et Ex tb) en PRV

Boîtes à épissureSérie GR : Boîtes à épissure fibre optique (Ex op pr et Ex tb) en PRVInstallation dans les zones 1, 2, 21 et 22

Les boîtes à épissure GR.TFO dans des boîtiers en polyester IP66 renforcés de fibre de verre permettent une protection sûre des épissures de câbles à fibres optiques dans les zones dangereuses. Chacune de ces boîtes à épissure robustes peut contenir jusqu'à 8 épissures, avec un maximum de 12 épissures de type fusion par plateau. Les plateaux d'épissure sont conformes à la norme DIN 47662 et à d'autres normes de télécommunication et sont équipés de supports de protection d'épissure et de dispositifs de soulagement de câble pour fibres optiques appropriés.

Série SR : Boîtes à épissure fibre optique (Ex op pr et Ex tb) en acier inoxydable avec bride de retour

Série SR : Boîtes à épissure pour fibre optique (Ex op pr et Ex tb) en acier inoxydable avec bride de retour Installation dans les zones 1, 2, 21 et 22

Les boîtes à épissure SR.TFO en acier inoxydable IP66 permettent une protection sûre des épissures de câbles à fibres optiques dans les zones dangereuses. Chacune de ces boîtes à épissure robustes peut contenir jusqu'à 8 épissures, avec un maximum de 12 épissures par fusion par plateau. Les plateaux d'épissure sont conformes à la norme DIN 47662 et à d'autres normes de télécommunication et peuvent être équipés en option d'un dispositif de soulagement de câble pour fibres optiques, si nécessaire. Les boîtes à épissure SR.TFO sont dotées d'un système d'étanchéité à bride de retour à 45° qui évacue l'eau de la zone d'étanchéité et empêche également la saleté et la poussière accumulées de pénétrer dans le boîtier lorsque le couvercle est ouvert.

Langue
  • anglais
  • allemand
  • français
Langue
Brochures et présentations
Type de fichier
Taille du fichier
Langue
Télécharger
Brochures et présentationsProduct Overview - Electrical Explosion Protection EquipmentType de fichier
PDF
Taille du fichier
2 Mo
Langue
anglais
  • anglais
  • allemand
Télécharger
Brochures et présentationsProduct Information - New GR Series GRP Enclosures for Terminal Boxes and Control StationsType de fichier
PDF
Taille du fichier
1 Mo
Langue
anglais
  • anglais
  • allemand
Télécharger
Brochures et présentationsProduct Overview - Quick Select Product Guide for Electrical Explosion Protection EquipmentType de fichier
PDF
Taille du fichier
10 Mo
Langue
anglais
Télécharger
Brochures et présentationsInformations sur le produit - Coffret en acier inoxydable série SR pour les zones à risque d'explosionType de fichier
PDF
Taille du fichier
450 KB
Langue
français
  • anglais
  • français
  • allemand
Télécharger
Rapports d'application
Type de fichier
Taille du fichier
Langue
Télécharger
Rapports d'applicationApplication Report - Explosion-Protected Junction Box with Viewing Window for Quick and Easy InspectionsType de fichier
PDF
Taille du fichier
359 KB
Langue
anglais
  • anglais
  • allemand
Télécharger

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !