Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Détecteurs optoélectriques série ML100
Le solutionneur de problèmes. Vraiment fiable. Très polyvalent. Résolution d'applications complexes.

Série ML100

Conception simple du boîtier, fonctionnalités optiques de pointe

Détecteurs optoélectriques, série ml100

Le capteur ML100 réunit tous les principes de fonctionnement photoélectriques de pointe dans un boîtier miniature simple et cubique, afin de répondre à toutes sortes de tâches d'automatisation exigeantes. Il est doté de trous de montage à filetage métallique M3, d'une LED émettrice puissante et d'un voyant d'état LED très visible. Un régulateur de sensibilité et un commutateur permettant de basculer entre les modes « lumière active » et « obscurité active » offrent une plus grande flexibilité et un meilleur contrôle de la portée de détection. Le boîtier du capteur est homologué cULus et certifié CE, UKCA et CCC. Grâce à sa robustesse, la série ML100 résiste sans difficulté aux applications en chambre froide, avec des températures pouvant descendre jusqu’à −30 °C. Toutes les versions optiques sont disponibles avec câble ou connecteurs M8, ainsi qu’avec des sorties NPN et PNP. Cela permet aux utilisateurs de répondre aux exigences de n’importe quelle installation.

Technologies : PowerBeam vs BlueBeam

Détecteurs optoélectriques, série ml100, technologie BlueBeam

Technologie PowerBeam

La technologie PowerBeam est réputée pour offrir la réserve de fonctionnement la plus élevée parmi ses concurrents, garantissant ainsi un fonctionnement des plus stables et des plus fiables. La LED d'émission très visible permet un alignement aisé et une mise en place pratique du capteur. Son faisceau lumineux large, brillant et uniforme est particulièrement utile pour les cellules en mode reflex, même celles équipées de petits réflecteurs.

Technologie BlueBeam

La technologie BlueBeam est similaire à la technologie PowerBeam, mais utilise une LED bleue d'une longueur d'onde de 470 nm. Elle offre un faisceau lumineux tout aussi puissant et homogène. Elle permet de résoudre certaines des tâches les plus complexes de l'industrie électronique, notamment la détection des plaquettes solaires bleues et des cartes de circuits imprimés (PCB).

Avantages

  • Spécialiste de la résolution de problèmes

    Le capteur ML100, doté de trous de montage espacés d'un pouce, réunit tous les principes de fonctionnement photoélectrique de base dans un boîtier miniature cubique. D'autres versions spécifiques à certaines applications sont disponibles, ce qui fait de la série ML100 la solution idéale pour les applications exigeantes où d'autres détecteurs optoélectriques ont atteint leurs limites.

  • Un seul capteur, de nombreuses solutions optiques

    De la cellule mode détection directe aux détecteurs spéciaux dotés de trois points lumineux ou de la technologie BlueBeam, les utilisateurs peuvent choisir parmi une grande variété de modes de détection afin de trouver la solution idéale pour leurs applications.

  • Capteur extrêmement fiable

    Grâce à sa conception solide, à son système électronique robuste et à ses excellentes performances optiques, le ML100 est extrêmement fiable. Il a démontré sa capacité à fonctionner sans relâche dans tous les types d’environnements. Une fois installé, les utilisateurs n’auront généralement pas à se soucier du capteur pendant des années

  • Robuste et polyvalent

    Les différents modes de détection du ML100 et son boîtier résistant aux impacts et aux vibrations en font un appareil polyvalent, qu'il s'agisse d'applications nécessitant une grande précision dans l'industrie électronique ou d'applications exigeantes dans le secteur de la manutention.

Applications

manutention des bagages à l'aéroport

Manutention fiable des bagages à l'aéroport

Les cellules en mode reflex de la série ML100-54 sont utilisées, par exemple, lorsque des objets brillants doivent être détectés et que le couple de vissage ne peut pas être contrôlé. Dans le domaine de la détection des bagages, ces capteurs garantissent que même les bagages brillants sont détectés lors de l'enregistrement sur le tapis roulant.

plieuse de linge

Processus fluides dans les machines à plier le linge

Processus fluides dans les plieuses à linge. Certaines applications à courte portée avec des arrière-plans brillants nécessitent des cellules en mode reflex et un film rétroréflecteur pour garantir une détection fiable des objets. Dans les plieuses à linge, les capteurs ML100-54-F garantissent un processus de pliage fluide.

convoyeur standard

Détection d'objets sur convoyeurs standard

Dans les applications de convoyage standard, les cellules en mode reflex ML100-55 avec filtre polarisant sont les plus couramment utilisées pour la détection d'objets.

usine d'embouteillage, bouteilles

Détection simple du verre dans les usines d'embouteillage

La cellule en mode reflex ML100-55-G pour la détection du verre convient aux applications simples de détection du verre avec des objets standard tels que des bouteilles en verre, des flacons médicaux ou plusieurs couches de verre.

caisse de supermarché

Détection des marchandises aux caisses des supermarchés

Les cellules en mode reflex ML100-6-IR sans filtre polarisant constituent la solution idéale pour les applications où la lumière rouge visible intrusive est indésirable, par exemple pour la détection de marchandises aux caisses des supermarchés.

Contactez-nous

Vous avez des questions sur la série ML100 ? Vous souhaitez recevoir plus d'informations ? Nous sommes là pour vous aider ! Il vous suffit de remplir le formulaire de contact pour nous envoyer un message.

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !